Источник питания STEP POWER обеспечивает оптимальные показатели энергоэффективности благодаря низким потерям в холостом режиме (0,1 Вт или 0,21 Вт) и высокому КПД. Высокий КПД сетевых блоков питания – это снижение уровня нежелательного преобразования электрической энергии в тепловую. Это не только экономит энергию, но и продляет срок службы всех компонентов в шкафу управления.
Источник питания STEP POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 12 В DC / 1,5 А