Источник питания STEP POWER обеспечивает оптимальные показатели энергоэффективности благодаря низким потерям в холостом режиме (0,1 Вт или 0,21 Вт) и высокому КПД. Высокий КПД сетевых блоков питания – это снижение уровня нежелательного преобразования электрической энергии в тепловую. Это не только экономит энергию, но и продляет срок службы всех компонентов в шкафу управления.
Импульсный источник питания, STEP POWER, Зажимы Push-in, На монтажной рейке и прямой монтаж, с защитным покрытием, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 3,75 A