QUINT4-PS/3AC/24DC/20/CO - Источники питания
1343940

Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 3-фазный, выход: 24 В пост. тока / 20 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Часто задаваемые вопросы


Можно ли задействовать стандартный защитный автоматический выключатель с источником питания?

Да, стандартные защитные автоматические выключатели могут безопасно срабатывать при использовании источника питания QUINT. Учитывайте раздел «Технология SFB» в техническом описании.


Какие резервы мощности имеются?

Для расширения установки длительный статический boost поддерживает снабжение питанием 22,5 А. Статический boost имеется при условии, если температура окружающей среды составляет не более 40 °C.
Источник питания QUINT POWER обеспечивает динамически... Смотреть подробнее

Для расширения установки длительный статический boost поддерживает снабжение питанием 22,5 А. Статический boost имеется при условии, если температура окружающей среды составляет не более 40 °C.
Источник питания QUINT POWER обеспечивает динамический boost до 30 A для надежного запуска тяжелых нагрузок. Ограниченное во времени питание нагрузки составляет макс. 5 с при температуре окружающей среды до 60 °C

Смотреть меньше

Может ли источник питания также работать с входным напряжением DC?

Да, источник питания QUINT POWER может работать со следующими значениями напряжения:
Номинальное входное напряжение: +/-260 В DC … +/-300 В DC / 520 В DC … 600 В DC
Диапазон входного напряжения: +/-225 В DC … +/-450 В DC / 450 В DC … 900 В DCСмотреть подробнее

Да, источник питания QUINT POWER может работать со следующими значениями напряжения:
Номинальное входное напряжение: +/-260 В DC … +/-300 В DC / 520 В DC … 600 В DC
Диапазон входного напряжения: +/-225 В DC … +/-450 В DC / 450 В DC … 900 В DC
Максимальное входное напряжение: +/-500 В DC / 1000 В DC

Смотреть меньше

Можно ли контролировать входное напряжение источника питания?

Да, опция сигнала «Входное напряжение ОК» может использоваться для ранней сигнализации об отказе входного напряжения. В случае сбоя сетевого питания, источник питания обеспечивает питание нагрузки в течение по меньшей мере 33 мс. Сигнализация об отка... Смотреть подробнее

Да, опция сигнала «Входное напряжение ОК» может использоваться для ранней сигнализации об отказе входного напряжения. В случае сбоя сетевого питания, источник питания обеспечивает питание нагрузки в течение по меньшей мере 33 мс. Сигнализация об отказе входного напряжения происходит за 10 мс до понижения выходного напряжения, поэтому данная информация своевременно попадает в контроллер более высокого уровня.

Смотреть меньше

Можно ли контролировать температуру источника питания?

Да, с помощью опции сигнала «Температура OK» можно сигнализировать о повышении температуры еще до того, как источник питания QUINT POWER защитит себя снижением мощности.


Как можно настроить сигнальные контакты?

Сигнальные контакты могут быть предварительно настроены непосредственно при заказе источника питания QUINT POWER через конфигуратор. Также источник питания можно настроить позднее с помощью программного обеспечения QUINT POWER или приложения QUINT POWER.


Как можно регулировать выходное напряжение источника питания?

Источник питания QUINT POWER можно заказать непосредственно с настроенным выходным напряжением. Также напряжение можно установить с помощью кнопок на передней панели или с помощью программного обеспечения QUINT POWER или приложения QUINT POWER.


Можно ли также заблокировать кнопки для регулирования напряжения?

Да, кнопки на передней панели можно заблокировать с помощью программного обеспечения QUINT POWER или приложения QUINT POWER.