TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10 - Источники питания
2903158

Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, вход: 1-фазн., выход: 12 В DC / 10 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия времени и издержек благодаря зажиму Push-in и узкой конструкции
Повышение степени готовности оборудования с динамическим резервом мощности в 150 % номинального тока на 5 секунд
Максимальная гибкость благодаря широкому диапазону температур от -25 °C до +70 °C и запуску устройства при -40 °C
Надежность благодаря высокой электрической прочности
Механическая прочность благодаря высокой вибростойкости и ударопрочности