CAPAROC E1 12-24DC/4A - Электронный защитный выключатель
1157285

1-канальный модуль электронных автоматических выключателей для защиты потребителей сети 12 и 24 В DC при перегрузке и коротком замыкании. С фиксированным номинальным током. Для установки на монтажной DIN-рейке через сборные шины CAPAROC.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Персонализированный стандарт благодаря точному проектированию каналов с интегрированным распределением потенциалов
Особенно простое обслуживание для всех благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
Необычно простая и узкая конструкция с четырьмя защищенными выходами