CAPAROC CR EXT20
-
Cборная шина
1115674
Сборная шина расширения с 20 гнездами для систем CAPAROC. Для установки на монтажной DIN-рейке.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Настраиваемый стандарт благодаря длине, которая может быть индивидуально подобрана в соответствии с запросом
Особенно простое управление для всех благодаря простой конструкции plug & play
Поразительно простая конструкция благодаря применению универсальных сборных шин до 45 А