Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - Держатель модуля
2905677

Конечный носитель для резервного подключения 16 разделительных усилителей 16 MACX Analog Ex i к аналоговым входным платам контроллера Yokogawa CENTUM VP, посредством двух разъемов KS40, 40-конт. Предназначен для плат Yokogawa AAI141 и AAI143.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия




Преимущества для вас

Механическая развязка, пассивная печатная плата
Резервное системное соединение, 40-конт. (совместимо с KS/AKB)
Подача обычного или резервного питания (диодная развязка, защита от подключения с неправильной полярностью) и функция контроля осуществляются через отдельный модуль несущей рейки
Прочный алюминиевый профиль со встроенной DIN-рейкой
Боковые части со встроенными концевыми держателями
Кабельные наборы для подключения сигнала входят в объем поставки и не требуют отдельного заказа