FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC
-
Фронтальный адаптер
2902912
Литой фронтальный адаптер с круглым кабелем и залитой с двух сторон 40-контактной планкой для подсоединения контроллеров Yokogawa. Длина кабеля: 45,0 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Фронтальный адаптер |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 30 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь) | ≤ 500 мА (в развернутом состоянии) |
Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Подходящая плата ввода-вывода | AAI543 |
AAI141 | |
AAI143 | |
AAI835 | |
AAI841 | |
AAI135 | |
AAR181 | |
AAT141 | |
AAV141 | |
AAV142 | |
AAB841 | |
AAV542 | |
Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA STARDOM | |
Подходящая плата ввода-вывода | NFAI543 |
NFAI141 | |
NFAI143 | |
NFAI835 | |
NFAI841 | |
NFAI135 | |
NFAV141 | |
NFAV142 | |
NFAB841 | |
NFAV542 | |
Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Подходящая плата ввода-вывода | SAI143 |
SAV144 | |
SAI533 |
Подключение 1 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | Yokogawa, совместимы с платами ввода-вывода |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 40 |
Момент затяжки | 0,5 Нм (Резьбовые элементы) |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Подключение 2 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 40 |
Момент затяжки | 0,5 Нм (Резьбовые элементы) |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Кабель | |
Длина | 45 м |
40X0.14 [ПВХ] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Полюсов | 40 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | 40X0.14 [ПВХ] |
Тип проводника | Подготовленный экранированный круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 40x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 9,80 мм ±0,3 мм |
Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 101 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 182 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 (при радиусе ≥ 18x внешнего диаметра) |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2902912 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK222N |
GTIN | 4046356696746 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 7 178 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 7 178 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Монолитные разъемы
Возможность резьбового соединения
Совместимые с KS/AKB соединители со стороны модуля
Боковой вывод кабеля из модуля ввода-вывода
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А