PLC-V8C/PT-24DC/SAM2
-
Контроллер
2907443
Автономный модуль PLC logic, поколение 2, с 16 входами/выходами, подключение к восьми цифровым или аналоговым клеммам PLC-INTERFACE, без возможности расширения, часы реального времени, гнездо Micro-USB, крепление для модуля памяти и адаптера Bluetooth, зажим Push-in
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Тип изделия | Базовый модуль |
| Серия изделий | PLC logic |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | да |
| Время автономной работы | 96 ч (Конденсатор) |
| Точность часов реального времени | ±2 s/d |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 26,4 В DC |
| Типовой входной ток при UN | 40 мА |
| Максимальный входной ток при UN | 160 мА |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Цифровые входы | |
| Количество входов | ≤ 8 (2 конфигурируемых как аналоговые) |
| Описание входа | EN 61131-2, тип 3 |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Уровень сигнала, сигнал "0" | < 5 В |
| Уровень сигнала, сигнал "1" | > 11 В |
| Входной ток, сигнал "0" | < 1 мА |
| Входной ток, сигнал "1" | 2,5 мА |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Аналоговые входы | |
| Количество входов | ≤ 2 (IN6 и IN7 могут быть настроены как аналоговые) |
| Диапазон входных напряжений | 0 В ... 10 В |
| Входное сопротивление | > 3,5 кΩ |
| Контакты к PLC-INTERFACE | |
| Количество входов | ≤ 8 |
| Описание входа | технические данные в зависимости от используемой клеммы PLC-INTERFACE |
| Входное напряжение | 19 В DC |
| Потребляемый ток, типовой | 4 мА |
| Входное сопротивление | < 100 мΩ |
| Количество выходов | ≤ 8 |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Номинальный ток | 9 мА |
| Разъем COMBICON | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 9 мм |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 10 |
| Указание | Питание устройства и 8 входов |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 0,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
| Вход для программирования | |
| Тип подключения | Микро-USB тип B |
| Количество точек подключения | 1 |
| Memory | |
| Тип подключения | S-ПОРТ (розетка) |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 12 |
| Указание | Для подключения блока сохранения информации |
| Индикатор состояния | СИД (зеленых) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 48,5 мм |
| 111 мм (with relay) | |
| Глубина | 82,5 мм |
| 87 мм (with relay) |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, США | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Штекерный монтаж |
| Указания по монтажу | возможна установка на 8 клеммах PLC-INTERFACE |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2907443 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK2611 |
| GTIN | 4055626218182 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 130,08 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 130 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
| ECLASS-15.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 82e455c5-00a9-457c-8072-67b8f0606aa5 |
Совместимые изделия
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Релейный модуль 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Релейный модуль 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Релейный модуль 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Релейный модуль 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Релейный модуль 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Релейный модуль 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Релейный модуль 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Релейный модуль 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Bыключатель 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Bыключатель 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Модуль полупроводникового реле 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Модуль полупроводникового реле 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Модуль полупроводникового реле 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Модуль полупроводникового реле 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Модуль полупроводникового реле 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Модуль полупроводникового реле 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Модуль полупроводникового реле 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Модуль полупроводникового реле 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Модуль полупроводникового реле 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Модуль полупроводникового реле 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Модуль полупроводникового реле 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Модуль полупроводникового реле 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Модуль полупроводникового реле 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Модуль полупроводникового реле 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Модуль полупроводникового реле 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Модуль полупроводникового реле 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Модуль полупроводникового реле 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Релейный модуль 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Модуль полупроводникового реле 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Модуль полупроводникового реле 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Модуль полупроводникового реле 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Модуль полупроводникового реле 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Модуль полупроводникового реле 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Модуль полупроводникового реле 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Базовый модуль 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Базовый модуль 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Базовый модуль 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Базовый модуль 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Аналоговый модуль 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Аналоговый модуль 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Аналоговый модуль 2906921
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Плоские маркировочные полосы Zack, нарезаемые на требуемую длину 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Плоские планки Zack 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Модуль памяти 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Соединительный кабель 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Кабель 1076342
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
BTP 2043W - Сенсорная панель 1050387
-
BTP 2070W - Сенсорная панель 1046666
-
BTP 2102W - Сенсорная панель 1046667
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А