Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Релейный модуль
2900313

PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../SEN с зажимом рush-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Дополнительные электротехнические клеммы не требуются
Экономия времени до 60 %
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Релейные модули с безопасной развязкой между обмоткой и контактом согласно DIN EN 50178
Экономия до 80 % пространства
Функциональные вставные перемычки
Прямое подключение датчика к релейному модулю