VAL-MS BE/2+0/1U/FM
-
Базовый элемент
2907037
Основание для универсального вставного молниеотвода/УЗИП для приложений с макс. 240 В с двумя проводниками и заземлением, с контактом для удаленной передачи сигнала
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | Для защищенного от прикосновения монтажа в корпусе. В приложениях с UC > 500 В необходимо предусмотреть боковые зазоры и зазоры со стороны ввода проводников между токоведущими частями, а также между токоведущими и заземленными частями, не менее 5 мм. |
Тип изделия | Базовый элемент |
Серия изделий | VALVETRAB MS |
Класс испытания согл. МЭК | I / II |
T1 / T2 | |
I | |
Тип EN | T1 / T2 |
Система энергоснабжения IEC | TN-S |
Конструкция | Базовый элемент, установка на несущую рейку |
Полюсов | 2 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | Контр.контакт |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
Функция переключения | Переключающий контакт |
Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC |
125 В AC (UL) | |
125 В DC (200 мА DC) | |
Рабочий ток | 5 мA AC ... 1,5 A |
1 A (UL) | |
1 A (30 В DC) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 2,5 Нм ... 3 Нм |
22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 25 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
10 ... 2 (UL) | |
Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Длина снятия изоляции | 6 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 0,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 20 (UL) |
Чертеж |
|
Ширина | 70,6 мм |
Высота | 40,6 мм |
Cтоечный юнит | 1 HE |
Глубина | 71,7 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Материал корпуса | PA 6.6 |
PBT |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Защитная цепь | L-PE |
N-PE | |
Направление действие | N-PE |
L-PE | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 480 В AC |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A AC (gG - 16 мм²) |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 160 A AC (gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 7,5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Спецификации UL | |
Тип SPD | 4CA |
Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
Рабочее напряжение | 125 В AC |
Параметры подключения UL | |
Момент затяжки | 30 lbf-in. |
Сечение проводника AWG | 10 ... 2 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2907037 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CL1151 |
GTIN | 4055626248967 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 143,45 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 143,45 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
MPB F600X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818339
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
Преимущества для вас
Двухканальное устройство защиты от импульсных перенапряжений для монтажа на панели
Монтаж под прямым углом к штекеру
Базовый элемент с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
Монтаж в стойке приложений для панели 1U
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А