FLT-CP-3C-BE
-
Базовый элемент
2880927
Базовый элемент для комбинированного разрядника типа 1+2 special серии изделий FLASHTRAB compact. Исполнение для 3-фазных источников питания с PEN-проводником.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Базовый элемент |
Класс испытания согл. МЭК | I + II |
T1 + T2 | |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | Контр.контакт |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Номинальное напряжение UN | 240 В AC |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
Функция переключения | Переключающий контакт |
Рабочее напряжение | 12 В AC ... 250 В AC |
125 В DC (200 мА DC) | |
Рабочий ток | 10 мA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 В DC) |
Тип подключения | Винтовые клеммы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 4,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Сечение гибкого провода | 2,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение жесткого провода | 2,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 13 ... 2 |
Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
Резьба винтов | M2 |
Момент затяжки | 0,25 Нм |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V - 0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PBT |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PBT |
Направление действие | 3L-PEN |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-PEN) | 350 В AC |
Номинальный ток IL | 125 A (< 55 °C) |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 125 A (gG) |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 315 A (gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... -80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (asml) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 25г |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 Гц ... 500 Гц) |
Спецификации UL | |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-N) | 264 В AC |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
Рабочее напряжение | 125 В AC |
Рабочий ток AC (переменный) | 1,5 A AC |
Параметры подключения UL | |
Момент затяжки | 40 lbf-in. |
Сечение проводника AWG | 12 ... 2 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2880927 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | CL1211 |
GTIN | 4046356049177 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 673,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 474,52 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А