Автоматы для снятия изоляции и обжима: две функции в одном устройстве

Автоматы для снятия изоляции и обжима

Две функции в одном устройстве: автомат для снятия изоляции и обжима позволяет быстро и безопасно снимать изоляцию и обжимать проводники всего за одну операцию. Компактный автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000 обрабатывает наконечники в ленте. Для массовой обработки можно использовать прочные автоматы CF 1000. При использовании ручного автомата для снятия изоляции и обжима подготовка проводника занимает не более двух секунд.

Go to Product Detail Page for item 1208199
CF 1000-1,5 - Электро-пневматический обжимной инструмент
CF 1000-1,5 - Электро-пневматический обжимной инструмент
1208199

Автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима, входное напр. 100-240 В, для изолир. кабельных наконечников диаметром 0,25-4,0 мм2, согласно DIN 46228-4: 1990-09, с комплектом запасных частей 0,5-1,5 мм2 (длина наконечника 6 - 12 мм)

Преимущества для Вас

  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Небольшое время цикла благодаря согласованным между собой подпроцессам
  • Модульная конструкция позволяет быстро корректировать сечение
  • Экономия до 75 % времени c Crimphandy благодаря объединению рабочих операций и очень простому управлению
Переносной автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000

Автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000 Компактное переносное устройство для изделий в лентах

Мобильная версия автомата для снятия изоляции и обжима CF 3000. При помощи данного устройства можно быстро и надежно обрабатывать изолированные наконечники в лентах с сечением от 0,25 до 2,5 мм². Автомат осуществляет снятие изоляции с проводника и его обжим наконечником за одну операцию.

Настройка устройства на другое сечение провода производится в течение минуты. Компактная и легкая конструкция позволяет использовать мобильный автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000 в разных рабочих местах.

Автомат для снятия изоляции и обжима CF 1000 для обработки большого количества проводов

Abisolier- und Crimpautomat CF 1000 Прочное стационарное устройство для насыпных изделий

Для обработки большого количества проводов с изолированными наконечниками с сечением до 10 мм² используйте надежные и прочные автоматы для снятия изоляции и обжима CF 1000.

Автомат осуществляет снятие изоляции с проводника и его обжим наконечником за одну операцию. Данный автомат позволяет обрабатывать до 1 200 проводников в час. Модульная конструкция позволяет производить быструю переналадку на различные сечения. Обзор количества обеспечивается встроенным счетчиком.

Снятие изоляции и обжим за две секунды при помощи мобильного автомата для снятия изоляции и обжима

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима Снятие изоляции и обжим менее чем за две секунды

Классическая предварительная обработка проводов состоит из двух операций, требует двух инструментов и занимает много времени. Наш мобильный автомат для снятия изоляции и обжима Crimphandy революционизирует этот процесс: только один инструмент, только один этап работы и экономия времени до 75 %.

Переносной автомат для снятия изоляции и обжима представляет собой ручной автомат для снятия изоляции с провода и обжима наконечников за одну операцию и менее чем за две секунды. Функции автоматического контроля обеспечивают неизменно высокое качество результатов обжима.

Обработка проводов при помощи автомата для снятия изоляции и обжима
Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима показывает сообщение об ошибке с помощью светодиода
Аккумулятор мобильного автомата для снятия изоляции и обжим извлечен
Изолированные наконечники красного цвета находятся в открытом магазине мобильного автомата для снятия изоляции и обжима
Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима с контейнером для сбора остатков изоляции
Нарезка проводов с помощью CRIMPHANDY CUTTER
Обработка проводов при помощи автомата для снятия изоляции и обжима

Автоматическая функция снятия изоляции и обжима облегчает использование устройства: нужно просто ввести необработанный проводник, автоматически снять изоляцию и обжать — готово!

Автомат для снятия изоляции и обжима в непрерывно отображает свой режим работы при помощи цветных светодиодов. Элементы ручного управления нужны только для включения/выключения и сброса устройства.

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима показывает сообщение об ошибке с помощью светодиода

Автомат для снятия изоляции и обжима оснащен емкостными датчиками для определения сечения введенного проводника. Неподходящий проводник автоматически определяется в качестве такового, что надежно предотвращает неправильную опрессовку. Ошибка отображается при помощи светодиодов.
Это гарантирует высококачественный обжим. Квадратную опрессовку можно использовать для всех клемм и клеммных шахт. При этом усилие извлечения превышает требования стандартов.

Аккумулятор мобильного автомата для снятия изоляции и обжим извлечен

Работы в шкафу управления или рядом с ним не должны ограничиваться кабелями или шлангами. Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима имеет мощный, легко заменяемый литий-ионный полимерный аккумулятор, рассчитанный на период работы до 2 000 обжимов. Таким образом, переносной ручной автомат можно использовать в течение нескольких дней. Поставляемое в комплекте устройство для быстрой зарядки всего за один час полностью заряжает аккумулятор.

Изолированные наконечники красного цвета находятся в открытом магазине мобильного автомата для снятия изоляции и обжима

Переносной автомат для снятия изоляции и обжима оснащен встроенным магазином для наконечников, упакованных в полосы. Благодаря автоматической подаче можно обжимать большое количество проводников без перерыва.

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима с контейнером для сбора остатков изоляции

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима имеет легкоснимаемый контейнер для остатков изоляции. Это гарантирует чистоту на рабочем месте. Поэтому устройство можно использовать и внутри шкафов управления.

Нарезка проводов с помощью CRIMPHANDY CUTTER

Инструмент CRIMPHANDY CUTTER позволяет удобно и точно нарезать проводники от 0,5 до 1,5 мм² необходимой длины. Удобный режущий инструмент монтируется быстро и без каких бы то ни было затруднений напрямую на Crimphandy.

Быстрая обработка проводов с помощью Crimphandy

Crimphandy позволяет использовать мобильность ручного инструмента и эффективность автоматического инструмента.
Пошаговые инструкции по вводу в эксплуатацию и эксплуатации мобильного автомата для снятия изоляции и обжима можно найти в нашем видеоруководстве.