Комплектующие для устройства автообжима
Автоматический резак для подготовки кабелей
Автоматический резак CUTFOX 10 предназначен для нарезания проводников и кабелей сечением до 10 мм². Жесткие и гибкие проводники обрезаются с точностью до миллиметра. При переходе на другой материал резак автоматически подстраивается под новый диаметр. При помощи удобного дисплея вы можете задать длину и количество отрезков. Компактные автоматические резаки CUTFOX 10 можно использовать в стационарном или портативном режиме.
Комплектующие для устройства автообжима
Преимущества для вас
- Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
- Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
- Автоматическая настройка диаметра кабеля при помощи пружинной системы
- Удобная функция импорта данных, например, из Microsoft Excel
Автоматический резак CUTFOX 10
Автоматический резак CUTFOX 10 для кабеля, литцев и термоусадочных кембриков
Автоматический резак CUTFOX 10 позволяет нарезать проводники и кабели диаметром 10 мм² и 8 мм с точностью до миллиметра.
Предельно простое управление. При помощи цифровых кнопок вводится длина и количество отрезков. Приводные и направляющие ролики автоматических резаков CUTFOX 10 автоматически подстраиваются под необходимый диаметр.
Управление становится еще более удобным благодаря одной особенности: при помощи программы CUTSOFT, входящей в комплект поставки, можно переносить в устройство электронные списки кабельных разводок с параметрами длины и прочими сведениями из таблиц данных.
Принадлежности для автоматических резаков CUTFOX 10
Принадлежности для автоматических резаков CUTFOX 10
Катушка CUTFOX 10 C-UN помогает управлять кабельными бухтами и катушками. Спутанные провода и самопроизвольное сматывание проводов осталось в прошлом. Материал свободно подводится в автоматический резак CUTFOX 10 при постоянном натяжении.