Автомат для снятия изоляции со встроенным графическим дисплеем, для обработки проводов и кабелей диаметром до 6 мм, исполнение для 230 В
Автоматы для снятия изоляции: компактная конструкция и простота использования
Компактные автоматы для снятия изоляции позволяют обрабатывать различные типы проводников простым и быстрым способом. Автоматы для снятия изоляции обеспечивают автоматическое снятие изоляции с проводников до 10 мм² с возможностью частичного ее удаления. Регулировка параметров осуществляется интуитивно понятным способом при помощи сенсорного дисплея или ручек настройки. Проводники можно вводить быстро и точно как спереди, так и сверху.
Запасной нож для автомата для снятия изоляции
Преимущества для Вас
- Экономия времени благодаря короткому времени цикла
- Интуитивно понятная настройка параметров зачистки с помощью сенсорного дисплея или поворотных регуляторов
- Широкий спектр применения благодаря V-образному лезвию с большим диапазоном сечения для различных типов проводников
- Неизменно высокое качество благодаря повторяющимся процессам зачистки
Новые изделия
Умный автомат для снятия изоляции
Быстрая и легкая зачистка проводников
Умный автомат для снятия изоляции E.FOX S 10 позволяет легко и эффективно обрабатывать проводники. Интуитивно понятное управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея. Короткое время цикла и регулировка параметров с помощью электроприводов обеспечивают повторяемость и быстроту процессов зачистки.
Основные характеристики
- Сечение провода: от 0,08 до 10 мм²/от 28 до 8 AWG
- Длина снятия изоляции: от 2 до 20 мм
- Время цикла: 0,3 с
- Сенсорный дисплей 5"
- Хранение до 100 избранных вещей
- Выбор избранных вещей с помощью сканера штрихкода (опция)
- Нож для снятия изоляции: V-образное и плоское лезвие (по желанию)
- Управление с помощью программного обеспечения для помощи рабочим
Преимущества для Вас
- Высокая эффективность благодаря сквозному использованию данных и интеллектуальной системе помощи рабочим
- Экономия времени благодаря короткому времени цикла и электрической регулировке параметров
- Широкий спектр применения благодаря V-образному лезвию с большим диапазоном сечения для различных типов проводников
- Простое управление благодаря интуитивной визуализации
Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10
Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10 Эффективный и умный
Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10 позволяет быстро и эффективно обрабатывать проводники в диапазоне сечения от 0,08 до 10 мм²:
- Точная и чистая обработка стандартной, а также специальной изоляции, например, из резины, тефлона или высокотемпературных материалов
- Простое управление с помощью сенсорного дисплея и интуитивно понятной визуализации
- Электроприводы для быстрой настройки параметров
- Хранение до 100 избранных вещей
- Дополнительная интеграция сканера штрихкодов для выбора избранного напрямую
- Постоянное использование данных благодаря управлению с помощью программного обеспечения для обеспечения работы clipx WIRE assist
Автомат для снятия изоляции WF 1000
Автомат для снятия изоляции WF 1000
Компактные автоматы для снятия изоляции WF 1000 снимают изоляцию с проводников сечением до 6 мм² и кабелей диаметром до 6 мм:
- Точная и чистая обработка стандартной, а также специальной изоляции, например, из резины, тефлона или высокотемпературных материалов
- Защита от расщепления в результате частичного удаления изоляции
- Автоматическая настройка прижимного усилия в зависимости от силы удаления изоляции
- Простота управления при помощи трех поворотных ручек
- Наглядная индикация актуальных значений на дисплее
- Вставка проводника спереди и сверху