Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Решения для высокой степени готовности оборудования в автомобильной промышленности Многие приложения в автомобильной промышленности критичны ко времени. Любой перерыв оказывает значительное влияние на работу и производство установок. Положитесь на надежное и высокофункциональное решение по электропитанию. Резервная или бесперебойная конструкция в сочетании с защитой от перенапряжения и автоматическими выключателями оборудования обеспечивает бесперебойную работу системы. Благодаря интеллектуальным изделиям и решениям для мониторинга Вы всегда будете в курсе состояния Вашей установки.

Автомобильная промышленность

Структурная схема производства автомобилей

Интерактивная карта изображений: Схема производства автомобилей
Штамповочный цех
В штамповочном цехе начинается производство автомобильных кузовов. Здесь выполняется штамповка, прессовка и формовка первых деталей кузова. Отказ приведет к прекращению подачи деталей в производственную линию.
К нашим решениям по резервному электроснабжению
Штамповочный цех
Кузовной цех
В кузовном цехе соединяются прессованные детали, который образуют кузов. Бесчисленное количество точек сварки обрабатывается многочисленными роботами с высокой точностью. Чтобы исключить обратное воздействие на систему коммуникации со стороны исполнительных элементов, здесь даже используются отдельные источники питания. Это означает, что в случае отказа установки всегда можно перевести в исходную точку, позволяющую быстро выполнить перезапуск производственного участка.
К нашим коммуникативным решениям в области электроснабжения
Кузовной цех
Покрасочный цех
В покрасочном цехе отказ подъемно-транспортного оборудования или вентиляторов в печи приводит к серьезным последствиям. Кузова автомобилей при таком отказе повреждаются. В этом случае требуется резервирование.
К нашим решениям по резервному электроснабжению
Покрасочный цех
Окончательный монтаж
Для того чтобы удовлетворить индивидуальные пожелания заказчиков, автомобили сегодня имеют высокую вариативность. В результате получается бесчисленное множество комбинаций. Сложная логистика и комплексное управление данными необходимы для того, чтобы каждая деталь была установлена на нужный автомобиль в нужное время. Надежная коммуникация является основным требованием в этой области.
К нашим коммуникативным решениям
Окончательный монтаж
Производство агрегатов
Производство агрегатов включает изготовление всего того, что необходимо для привода автомобиля. При этом необходимо выполнить множество шагов процесса на протяженных установках. Наличие свободного места в установках - особая тема здесь. Компактные решения в области электроснабжения имеют много преимуществ для модульных децентрализованных установок.
К нашим компактным решениям в области электроснабжения
Производство агрегатов

Решения по резервному снабжению

Резервное питание обеспечивает максимальную безопасность в эксплуатации. Соберите собственное модульное решение из нашего ассортимента продукции. Выберите подходящие компоненты из защиты от перенапряжений, энергетического мониторинга, источника питания, резервного модуля, источника бесперебойного питания и автоматического выключателя устройства.

Решение для резервирования источников питания до 20 А: Это решение содержит два источника питания QUINT POWER, развязанных резервным модулем. Таким образом, отказ блока питания не приводит к остановке системы. Компактный буферный модуль обеспечивает дополнительную безопасность. Таким образом, бесперебойная подача электроэнергии может быть обеспечена даже в случае кратковременных перебоев в электроснабжении. Защита от перенапряжения и электронные автоматические выключатели CBM защищают источники питания от переходных событий на стороне переменного тока и от перегрузки и короткого замыкания на стороне постоянного тока.

Интерактивная карта изображений: Решение для резервного питания 20 А
Источник питания QUINT POWER
Мощный источник питания для надежного питания 24 В.
Узнать больше
Источник питания QUINT POWER
Резервный модуль QUINT ORING
Резервный модуль обеспечивает полное резервирование вплоть до потребителя.
Узнать больше
Резервный модуль QUINT ORING
Защита от перенапряжений типа 2
Защищает от перенапряжения при косвенных ударах молнии или переключениях.
Узнать больше
Защита от перенапряжений типа 2
Буферный модуль QUINT
Защитите приложение и компенсируйте сбои сетевого питания длительностью до нескольких секунд.
Узнать больше
Буферный модуль QUINT
Электронный автоматический выключатель
Многоканальные электронные автоматические выключатели защищают Вашу установку.
Узнать больше
Электронный автоматический выключатель
Решение для резервного питания 20 А

Решение для резервного питания 20 А

Преимущества для Вас

  • Надежный источник питания благодаря резервной конструкции
  • Симметричное распределение нагрузки и постоянный контроль на всем пути к потребителю
  • Устранение кратковременных перебоев в подаче электроэнергии
  • Электронные автоматические выключатели предотвращают просадку выходного напряжения на импульсном источнике питания в случае ошибок и сигнализируют о неисправностях
  • Защита от перенапряжений повышает готовность путем защиты от переходных помех

Резервный источник питания до 40 А: Это решение предлагает Вам резервирование с дополнительным источником бесперебойного питания даже при длительных сбоях сетевого питания. Благодаря энергоизмерительному прибору EMpro он также обеспечивает эффективный энергетический мониторинг. Система электронных автоматических выключателей CAPAROC показывает Вам информацию о потреблении отдельных нагрузок. Обнаружение нарушений на ранней стадии и замена предварительно поврежденных нагрузок до того, как произойдет незапланированный отказ системы.

Интерактивная карта изображений: Решение для резервного питания 40 А
Источник питания QUINT POWER
Мощный источник питания для надежного питания 24 В.
Узнать больше
Источник питания QUINT POWER
Резервный модуль QUINT S-ORING
Данные резервные модули обеспечивают полное резервирование вплоть до потребителя.
Узнать больше
Резервный модуль QUINT S-ORING
Источники бесперебойного питания QUINT
ИБП QUINT надежно снабжает Ваше приложение питанием, даже в случае отказа сети.
Узнать больше
Источники бесперебойного питания QUINT
Энергоаккумуляторы
Правильно подобранный энергоаккумулятор для источника бесперебойного питания обеспечивает оптимальное питание Вашей установки.
Узнать больше
Энергоаккумуляторы
Система электронных автоматических выключателей CAPAROC
Персонализируемая защита устройств с интуитивно понятным управлением и простой интеграцией.
Узнать больше
Система электронных автоматических выключателей CAPAROC
Защита от перенапряжений типа 2
Защищает от перенапряжения при косвенных ударах молнии или переключениях.
Узнать больше
Защита от перенапряжений типа 2
Энергоизмерительный прибор EMpro
Сбор и передача данных об энергопотреблении и производительности в системы контроля и управления более высокого уровня.
Узнать больше
Энергоизмерительный прибор EMpro
Решение для резервного питания 40 А

Решение для резервного питания 40 А

Преимущества для Вас

  • Надежный источник питания благодаря резервной конструкции
  • Сплошное резервирование и постоянный контроль вплоть до потребителя
  • Надежное электроснабжение даже при длительных перерывах в электросети
  • Электронные автоматические выключатели предотвращают просадку выходного напряжения на импульсном источнике питания в случае ошибок и сигнализируют о неисправностях
  • Защита от перенапряжений повышает готовность путем защиты от переходных помех
  • Контроль установки с помощью непрерывного энергетического мониторинга

Коммуникативное решение питания

Коммуникативное решение питания 24 В обеспечивает большую прозрачность данных и, следовательно, более высокую степень готовности оборудования. Через центральный интерфейс источник питания QUINT POWER может быть интегрирован в сетевой протокол системы автоматических выключателей CAPAROC, что обеспечивает полную согласованность данных от первичной стороны 400 В до питания нагрузки 24 В. Это означает, что Вы всегда будете иметь представление о состоянии Вашей установки. Буферный модуль и защита от перенапряжения обеспечивают еще более высокую эксплуатационную готовность.

Интерактивная карта изображений: Коммуникативное решение питания
Защита от перенапряжений типа 2
Защищает от перенапряжения при косвенных ударах молнии или переключениях.
Узнать больше
Защита от перенапряжений типа 2
Источник питания QUINT POWER
Мощный источник питания с возможностью связи для надежного питания 24 В.
Узнать больше
Источник питания QUINT POWER
Буферный модуль QUINT
Буферные модули защищают Ваше приложение при сбоях сетевого питания длительностью до нескольких минут.
Узнать больше
Буферный модуль QUINT
Система электронных автоматических выключателей CAPAROC
Персонализируемая защита устройств с интуитивно понятным управлением и простой интеграцией.
Узнать больше
Система электронных автоматических выключателей CAPAROC
Коммуникативное решение питания

Коммуникативное решение питания

Преимущества для Вас

  • Передача всех важных рабочих параметров о системе защиты на контроллер через полевую шину
  • Полная прозрачность рабочих параметров от входа до отдельных цепей защиты
  • Время простоя сокращается до минимума
  • Устранение кратковременных перебоев в подаче электроэнергии
  • Защита от перенапряжений повышает готовность путем защиты от переходных помех

Компактное решение по электроснабжению для децентрализованных систем

Компактное решение с резервированием обеспечивает надежное однофазное питание децентрализованных установок. Чтобы обеспечить контролируемое отключение расположенных на удалении контроллеров или машин, дополнительный источник бесперебойного питания обеспечивает необходимый запас энергии. Узкие, электронные автоматические выключатели защищают от отказов, вызванных перегрузкой и коротким замыканием.

Интерактивная карта изображений: Компактное решение по электроснабжению для децентрализованных систем
Источники бесперебойного питания QUINT
ИБП QUINT надежно снабжает Ваше приложение питанием, даже в случае отказа сети.
Узнать больше
Источники бесперебойного питания QUINT
Энергоаккумуляторы
Правильно подобранный энергоаккумулятор для источника бесперебойного питания обеспечивает оптимальное питание Вашей установки.
Узнать больше
Энергоаккумуляторы
Электронный автоматический выключатель PTCB
Узкий автоматический выключатель обеспечивает защиту в соответствии с Вашими требованиями.
Узнать больше
Электронный автоматический выключатель PTCB
Резервный модуль QUINT ORING
Резервный модуль обеспечивает полное резервирование вплоть до потребителя.
Узнать больше
Резервный модуль QUINT ORING
Защита от перенапряжений PLT-SEC
Защитите свои приложения с помощью устройства защиты от перенапряжений типа 3 PLUGTRAB SEC.
Узнать больше
Защита от перенапряжений PLT-SEC
Источник питания QUINT POWER < 100 Вт
Мощный и компактный источник питания до 100 Вт.
Узнать больше
Источник питания QUINT POWER < 100 Вт
Компактное решение для децентрализованного применения

Компактное решение для децентрализованного применения

Преимущества для Вас

  • Надежный источник питания благодаря резервной конструкции
  • Симметричное распределение нагрузки и постоянный контроль на всем пути к потребителю
  • Надежное электроснабжение даже при длительных перерывах в электросети
  • Электронные автоматические выключатели предотвращают просадку выходного напряжения на импульсном источнике питания в случае ошибок и сигнализируют о неисправностях
  • Защита от перенапряжений повышает готовность путем защиты от переходных помех