Защита от перенапряжений для электромонтажа Откройте для себя надежную и безопасную защиту для всей Вашей электрической инфраструктуры. Благодаря широкому ассортименту продукции мы предлагаем Вам защиту от перенапряжений для источников питания, каналов передачи данных и сигналов.
Будь то жилые здания, функциональные здания или промышленные предприятия: к работоспособности электрических и электронных систем предъявляются высокие требования. Вышедшая из строя система отопления может сделать зиму очень некомфортной. Простои производства, длящиеся часами или даже днями из-за неисправного электрооборудования, зачастую поглощают огромные суммы денег. Поэтому защита от перенапряжений является важным компонентом для оптимизации доступности.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений серии изделий Safe Protection Plus сочетают в себе передовые функции установки и безопасности, чтобы соответствовать именно этим требованиям. С Safe Protection Plus компания Phoenix Contact уже сегодня соответствует стандартам будущего.
Ассортимент рассчитан на приложения для переменного тока и фотогальванические установки с различными номинальными напряжениями. В ассортимент также входят варианты для сетей с высокими колебаниями напряжения.
- Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
- Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
- Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
- Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам
VALVETRAB Safe Protection Plus Новый стандарт в области защиты от перенапряжений
- Безопасное подключение соединительного кабеля благодаря защите от отсоединения и защите от касания
- Установка без особых усилий благодаря сниженному моменту затяжки 3 Нм
- Штекерная конструкция позволяет безопасно и экономично заменять отдельные штекеры