Монтажные разъемы в электромонтаже Быстрое и простое подключение кабелей для питания и передачи сигналов. Легко реализуйте гибкое распределение электропитания. Наш большой ассортимент монтажных разъемов и распределителей предлагает оптимальные решения для зданий и объектов инфраструктуры.

Человек в котельной, подключающий монтажный разъем к распределителю

Прокладка и удлинение проводов или замена поврежденных кабелей являются обычными задачами в ходе электромонтажных работ. Комплексное распределение электропитания и подключение двигателей для рольставней, например, также входят в задачи электромонтажа. Это можно сделать быстро с помощью наших монтажных раземов, кабельных соединителей и распределителей.

Три наши системы монтажа IPD, PRC и QPD впечатляют простотой установки и надежностью конструкции. Они обеспечивают надежную передачу и распределение энергии и сигналов на открытом воздухе и во влажных помещениях. Используйте монтажные разъемы и распределители QPD с быстрым соединением IDC без специнструмента. Или подключайте кабели удобно и без инструмента: Система IPD с технологией Push-in делает это возможным. Вы предпочитаете проверенные винтовые зажимы? Тогда используйте монтажную систему PRC.

  • Подходящая технология подключения для любого приложения: быстрый IDC-контакт, простая технология Push-in и проверенный временем винтовой зажим
  • Простая и быстрая сборка без специнструмента
  • Высокая надежность благодаря прочным корпусам со степенью защиты IP66/IP68/IP69 и ударопрочностью IK08

Установочные системы в сравнении

IPD

PRC

QPD

Технология подключения Зажим Push-in / Push-Lock Винтовой зажим / обжимное соединение Ножевое соединение IDC
Число контактов 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
Расчетное напряжение / ток до 690 В и 20 А до 690 В и 35 А до 690 В и 40 А
Степень защиты IP66 / IP68 (24 ч / 2 м) / IP69K IP66 / IP68 (24 ч / 2 м) / IP69K IP66 / IP68 (24 ч / 2 м) / IP69K
Ударопрочность IK07 IK08 (-25 °C) IK07
Температура окружающей среды (эксплуатация) от -30 (-40) до +100 °C от -40 до +85 °C от -40 до +100 °C
Тип фиксатора Байонетная система быстрой фиксации, можно разблокировать вручную и с помощью инструментов Крепление на защелках, можно разблокировать вручную и с помощью инструментов Винтовая блокировка, можно разблокировать вручную и с помощью инструментов
Циклы подключения 50 или 100 с макс. IP66 до 2000 50
Сечение провода (жесткий и гибкий) 0,5 – 2,5 мм² 1,5 – 6,0 мм² 0,5 – 6,0 мм²
Наружный диаметр провода 6 – 16 мм 8 – 21 мм 4 – 20 мм
Сертификаты МЭК, UL, VDE МЭК, UL, 2PfG, DNV МЭК, UL, VDE

Монтажная система IPD Надежное распределение электропитания без инструмента в любых условиях, независимо от сложности установки.

  • Простая, экономящая время кабельная разводка в полевых условиях благодаря зажиму Push-Lock
  • Надежная фиксация без инструмента даже в особо сложных условиях установки
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря подготовленным кабельным сборкам

Монтажная система PRC Надежное распределение электропитания даже при экстремальных условиях.

  • Безопасная эксплуатация при экстремальных условиях окружающей среды благодаря высоким степеням защиты и ударопрочности
  • Простое использование благодаря проверенным временем технологиям обжимного или винтового соединения
  • Механическое и цветовое кодирование для быстрого и безошибочного ввода в эксплуатацию

Монтажная система QPD Распределение электропитания быстрым, простым и недорогим способом.

  • Подключение без использования специнструмента благодаря ножевому соединению IDC QUICKON
  • Гибкие решения для распределения с жесткими и штекерными разъемами
  • Оптимальная защита от воздействий окружающей среды

Штекерные соединители QPD STAK 3 и STAS 3 Сборные штекерные соединители специально для подключения двигателей жалюзи, рольставней и штор.

  • Быстрая установка без инструмента при помощи зажимов IDC
  • Прочный и защищенный от брызг воды корпус
  • Совместимы со всеми классическими подключениями электродвигателя для штор и жалюзи