Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

mGuard Secure Cloud MGuard Secure Cloud – это готовое высокозащищенное решение для удаленного обслуживания. Это позволяет быстро и безопасно подключаться к удаленным машинам и системам, что сокращает количество дорогостоящих и трудоемких выездов на место.

Сотрудник сервисной службы во время дистанционного обслуживания с помощью планшета

Преимущества для Вас

  • Высокая степень безопасности: шифрования связи посредством VPN
  • Удобство использования: простая настройка благодаря мастеру конфигурации
  • Совместимость: работает с защитными маршрутизаторами mGuard, облачными клиентами, маршрутизаторами TC ROUTER и PLCnext Control
  • Гибкость: поддержка компьютеров с Windows, macOS и Linux, а также мобильных устройств, таких как Apple iPad, iPhone и Android
  • Надежность: Работа по всему миру в центрах обработки данных с высокой степенью готовности
Планшет для соединения с mGuard Secure Cloud

Безопасное удаленное обслуживание: простота и гибкость с помощью облака

Дистанционное обслуживание на базе облачной технологии Просто – безопасно – надежно

mGuard Secure Cloud предлагает готовое и эффективное комплексное решение для дистанционного обслуживания. С помощью простого веб-интерфейса можно быстро и просто подключиться к машинам, промышленным ПК и контроллерам.

Благодаря использованию VPN-соединений обслуживающий персонал может получать доступ к устройствам по всему миру и выполнять техническое обслуживание без необходимости присутствия на объекте.

Преимущество: Это экономит время и затраты и повышает эффективность процессов технического обслуживания.

Обзор структуры удаленного обслуживания Взаимодействие всех компонентов

Сотрудники службы используют бесплатный клиент программного обеспечения OpenVPN на служебном компьютере или планшете и подключают рабочую станцию к облаку.

А машины оборудованы промышленными маршрутизаторами для дистанционного обслуживания или контроллерами PLCnext Control и при необходимости устанавливают VPN-соединение с mGuard Secure Cloud. Пользователь оборудования может контролировать создание соединений VPN локально аппаратным способом (переключатель с блокировкой) или при помощи программного обеспечения.

Удаленные машины и системы могут быть подключены с помощью всех современных технологий, таких как 5G, 4G, стекловолокно и т. д.

Топология Как работает mGuard Secure Cloud

Как работает mGuard Secure Cloud

Обзор технических особенностей Инновационная, безопасная и высокопроизводительная экосистема

Наша проверенная облачная технология позволяет обеспечить безопасное и надежное удаленное обслуживание Ваших машин и систем круглосуточно в любой точке мира.

Технические особенности mGuard Secure Cloud
China VPN+

Безопасные и официально авторизованные соединения

China VPN+ Кодированные VPN-соединения с Китаем

MGuard Secure Cloud – это официально утвержденное решение для VPN-соединений с Китаем с 99 % доступностью, предлагаемое по фиксированной цене.

Решение China VPN+ обеспечивает высокозащищенную, зашифрованную связь с VPN-соединениями mGuard через магистраль провайдера. Данные передаются из конца в конец в зашифрованном виде по Китайской национальной сети безопасности без ущерба для безопасности и целостности данных.

Преимущество: Мы предоставляем надежное и одобренное регулирующими органами решение для удаленного доступа к машинам и установкам в Китае.

Обзор подписок на облачные услуги

Полная гибкость с подпиской на облачные услуги

Бронируемые варианты От бесплатного до масштабируемого

Базовая версия mGuard Secure Cloud с двумя сервисными подключениями и объемом данных 8 ГБ предоставляется бесплатно.

Вы можете ежегодно заказывать дополнительные опции в соответствии с Вашей индивидуальной концепцией обслуживания, например:

  • Remote Access+: 1 дополнительное подключение к сервису с ежемесячным объемом передачи данных 4 ГБ
  • China VPN+: безопасное и официально разрешенное соединение
  • Трафик+ 1000: 1 ТБ дополнительного трафика на одного клиента
  • Трафик+ 100: 100 ГБ дополнительного трафика на одного клиента
  • Трафик+ 10: 10 ГБ дополнительного трафика на одного клиента
  • Support+: связь по электронной почте и телефону в обычные рабочие часы

Преимущество: Вы получаете полную гибкость и избавляетесь от необходимости поддерживать и обновлять свои системы. Это позволит Вам инвестировать свои ресурсы в основной вид деятельности.

Публичное облако против частного облака
White paper

Публичное или частное облако? Какое решение лучше всего подходит для моего бизнеса?

В этом white paper мы сравним обе облачные модели и дадим рекомендации по выбору оптимального варианта с точки зрения безопасности, доступности и стоимости.

Скачать сейчас бесплатно
Планшет для mGuard Secure Cloud