Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, MM, материал: Пластмасса, тип подключения: Подключение с помощью кабеля, кабельный отвод: прямое, цвет: черный
Оптоволоконный штекерный соединитель
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, cтепень защиты: IP67, полюсов: 2, MM, материал: Пластмасса, кабельный отвод: прямое, цвет: cерый
Оптоволоконный кабель, конструкция: LC, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 2,5 м, полюсов: 12, тип подключения: LC, кабельный отвод: прямое, цвет: бежевый
Одномодовые штекерные соединители APC SC-Duplex для проводов или кабелей
Оптоволоконный кабель, конструкция: LC, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 2,5 м, полюсов: 12, тип подключения: LC, кабельный отвод: прямое, цвет: бирюзовый
Оптоволок. контактн. вставка, Серия изделий: VARIOCON, конструкция: FSMA, цвет: cветло-серый, полюсов: 1
Оптоволоконный кабель, конструкция: LC, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 2,5 м, полюсов: 12, 100 Гбит/с, тип подключения: LC, кабельный отвод: прямое, цвет: синий
Многомодовый штекерный соединитель SC-Duplex для проводных или кабельных сборок
Оптоволоконный кабель, конструкция: LC, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 2,5 м, полюсов: 12, 100 Гбит/с, тип подключения: ST, кабельный отвод: прямое, цвет: серебристый/блестящий
Оптоволоконный кабель, конструкция: SC, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 2,5 м, полюсов: 12, 10 Гбит/с, тип подключения: SC, кабельный отвод: прямое, цвет: бирюзовый