FOC-PT9:LC-OSP/2.5 - Оптоволоконный кабель
1208105

Оптоволоконный кабель, конструкция: LC, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 2,5 м, полюсов: 12, 100 Гбит/с, тип подключения: LC, кабельный отвод: прямое, цвет: синий

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Оптимальные коэффициенты затухания благодаря шлифовке UPC
Экономия времени и минимальный риск поломки благодаря простому демонтажу
Простое присваивание благодаря 12 различным цветам
Перспективность благодаря соответствию RoHS 2
Класс противопожарной защиты UL 94-V0