Novo padrão na proteção contra surto

Potente, seguro e compacto.
Produtos da família Safe Protection Plus (SPP)

Com Safe Protection Plus (SPP), a Phoenix Contact estabelece novos padrões na proteção contra raios e surtos. A família de produtos SPP combina desempenho de excelência com um design compacto e plugável, garantindo assim a máxima disponibilidade do sistema e proteção ideal. Com os potentes dispositivos de proteção contra raios tipo 1 e os versáteis dispositivos de proteção contra surtos tipo 2, a família está agora completa.

Levando a proteção contra surtos um passo adiante

As vantagens da família de produtos Safe Protection Plus Para você, Safe Protection Plus (SPP) significa:

  • Desempenho de excelência para uma proteção confiável da instalação
  • Efeito protetor superior, mesmo para sistemas sensíveis, graças a comportamento de resposta rápida e baixa tensão residual
  • Instalação simples e segura graças aos recursos inovadores de manuseio e segurança
  • Possibilidade de utilização em diversas aplicações graças à largura compacta de 17,5 mm por polo e ao amplo portfólio
Quadro de comando industrial com proteção instalada contra raios e surtos da família de produtos SPP
Diversos SPDs em uma bancada de trabalho
Proteção contra toque e encaixe incompleto para os dispositivos de proteção contra surtos da família SPP
Proteção contra surto SPP para diferentes aplicações (instalação em edifícios, energia eólica e telecomunicações)
Pessoa na frente de um computador executando um programa de planejamento
Quadro de comando industrial com proteção instalada contra raios e surtos da família de produtos SPP

Os dispositivos de proteção contra surtos da família de produtos Safe Protection Plus oferecem a potência e resistência máximas para uma proteção confiável. O isolamento reforçado garante mais segurança para o usuário e a instalação. O comportamento de resposta direto protege o fusível de entrada e a instalação. A desconexão rápida garante um alto nível de segurança operacional.

Diversos SPDs em uma bancada de trabalho

O FLT-SPP, com seu spark gap disparado em multicarbono e sem desgaste, tem um comportamento de resposta muito rápido e uma baixa tensão residual. Em comparação com dispositivos de proteção contra raios baseados em varistores (MOV), a carga do dispositivo final é significativamente reduzida e, desse modo, o efeito protetor é intensamente melhorado para toda a instalação.

Graças ao seu comportamento de resposta direta, os dispositivos de proteção contra surtos VAL-SPP reduzem efetivamente a carga no fusível de entrada e na instalação. Os componentes a jusante são protegidos de forma confiável contra sobretensões residuais. A desconexão rápida garante uma elevada segurança operacional em caso de sobrecarga.

Proteção contra toque e encaixe incompleto para os dispositivos de proteção contra surtos da família SPP

Os produtos da família SPP se caracterizam pela simplicidade e segurança. Recursos inovadores, como proteção contra toque e encaixe incompleto, bem como um torque de aperto reduzido de apenas 3 Nm, são a prova disso. A família de produtos SPP oferece, portanto, vantagens pioneiras que já atendem hoje aos padrões do futuro.

Proteção contra surto SPP para diferentes aplicações (instalação em edifícios, energia eólica e telecomunicações)

Os dispositivos de proteção robustos com 17,5 mm de largura por polo são adequados para ambientes exigentes e permitem uma instalação compacta e sem fusível de entrada até 315 A e 5000 m de altitude. Os protetores contra raios e surtos combinados FLASHTRAB SPP suportam múltiplos pulsos graças ao spark gap disparado em multicarbono e são ideais para regiões com alta incidência de raios e aplicações em locais expostos, como energia eólica e telecomunicações. O VALVETRAB SPP protege de forma confiável aplicações AC e solares em diferentes variantes de tensão e comutação. Com os produtos da família Safe Protection Plus, você encontra a proteção contra surto adequada para quase todas as aplicações.

Pessoa na frente de um computador executando um programa de planejamento

Dados digitais abrangentes para sistemas ECAD facilitam o planejamento de sua instalação. Com nosso guia de seleção online, você pode encontrar o produto certo para sua aplicação de maneira rápida e fácil. Graças aos acessórios modulares, funções adicionais também podem ser facilmente integradas em uma data posterior.

Novo padrão na proteção contra surto
Potente, seguro e compacto

A família de produtos Safe Protection Plus oferece uma proteção potente contra raios e surtos. Ela estabelece novos padrões em termos de segurança e facilidade de instalação.

Abrir brochura
O portfólio de produtos da família Safe Protection Plus

Proteção contra surto para aplicações AC

Mapa de imagem interativo: Características dos dispositivos de proteção contra surtos tipo 1+2+3 e tipo 2 para aplicações AC da família de produtos SPP
Sinalização remota modular
A família de produtos Safe Protection Plus oferece um sistema de sinalização remota modular para muitas variantes de produtos, que pode ser conectado ao elemento de base correspondente de maneira rápida e fácil. A sinalização remota tem isolamento reforçado para o circuito de corrente principal, o que aumenta ainda mais a segurança elétrica.
Indicação de estado mecânica
Cada plugue tem uma indicação de estado mecânica. Isso possibilita a identificação de plugues de proteção sobrecarregados diretamente no local.
Universalmente plugável
Os módulos de proteção podem ser plugados em cada circuito e permitem a substituição rápida e econômica de plugues sobrecarregados. A possibilidade de encaixe facilita a manutenção, como medições de isolamento, pois os plugues podem ser facilmente removidos e reinseridos – reduzindo o esforço e aumentando a segurança.
Torque de aperto reduzido
O torque de aperto foi reduzido para 3 Nm. O baixo torque de aperto facilita a instalação correta dos dispositivos de proteção.
Nova desconexão
Graças à desconexão de alto desempenho, a proteção contra surto é ainda mais rápida e confiável em caso de sobrecarga ou falha.
Proteção contra toque e encaixe incompleto
Os produtos são equipados com proteção contra toque e encaixe incompleto. Assim se evita consistentemente o encaixe incorreto sob os orifícios dos bornes. A proteção contra toque garante maior segurança durante a operação. As partes energizadas não podem mais ser tocadas depois que os cabos forem conectados.
Sistema de conexão Biconnect
Os produtos para aplicações AC são equipados com Biconnect. Isso permite que você conecte facilmente a proteção contra surto a outros componentes como, p. ex., disjuntores ou minidisjuntores.
Sinalização remota modular
A família de produtos Safe Protection Plus oferece um sistema de sinalização remota modular para muitas variantes de produtos, que pode ser conectado ao elemento de base correspondente de maneira rápida e fácil. A sinalização remota tem isolamento reforçado para o circuito de corrente principal, o que aumenta ainda mais a segurança elétrica.
Torque de aperto reduzido
O torque de aperto foi reduzido para 3 Nm. O baixo torque de aperto facilita a instalação correta dos dispositivos de proteção.
Sistema de conexão Biconnect
Os produtos para aplicações AC são equipados com Biconnect. Isso permite que você conecte facilmente a proteção contra surto a outros componentes como, p. ex., disjuntores ou minidisjuntores.
Proteção contra toque e encaixe incompleto
Os produtos são equipados com proteção contra toque e encaixe incompleto. Assim se evita consistentemente o encaixe incorreto sob os orifícios dos bornes. A proteção contra toque garante maior segurança durante a operação. As partes energizadas não podem mais ser tocadas depois que os cabos forem conectados.
Spark gap disparado em multicarbono
A tecnologia de centelhador disparado em multicarbono oferece vantagens sobre os spark gaps convencionais, especialmente em comparação com os dispositivos de proteção do tipo 1 baseados em varistores.
Mais informações sobre a tecnologia de centelhador disparado em multicarbono
Universalmente plugável
Os módulos de proteção podem ser plugados em cada circuito e permitem a substituição rápida e econômica de plugues sobrecarregados. A possibilidade de encaixe facilita a manutenção, como medições de isolamento, pois os dispositivos podem ser facilmente removidos e reinseridos – reduzindo o esforço e aumentando a segurança.
Indicação de estado mecânica
Cada plugue tem uma indicação de estado mecânica. Isso possibilita a identificação de plugues de proteção sobrecarregados diretamente no local.
Protetor contra raios e surtos combinado FLASHTRAB-SPP instalado em um trilho de fixação

Protetor contra raios e surtos combinado FLT-SPP com spark gap disparado em multicarbono

FLASHTRAB SPP – Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3 Proteção contra surto com spark gap disparado em multicarbono

Os dispositivos de proteção contra raios e surtos FLT-SPP e FLT-MB usam o spark gap disparado em multicarbono. Essa tecnologia é particularmente potente. Ela também processa pulsos de raio extremamente altos e sucessivos de forma confiável, o que é designado de capacidade de múltiplos pulsos. O spark gap funciona sem corrente subsequente de rede. As correntes de curto-circuito após o processo de descarga são evitadas, mantendo assim a disponibilidade do sistema. Graças aos baixos níveis de proteção e à baixa curva de tensão residual, os dispositivos conectados a jusante são bastante menos sobrecarregados, o que oferece uma proteção notavelmente melhor, em especial em comparação com dispositivos de proteção contra surtos baseados em varistores. Além dos requisitos para dispositivos de proteção contra raios tipo 1, eles também atendem às especificações para dispositivos de proteção contra surtos dos tipos 2 e 3.

Proteção contra surto VAL-SPP para sistemas de fornecimento de energia trifásicos com condutores N e PE separados

Proteção contra surto VAL-SPP para sistemas de fornecimento de energia trifásicos com condutores N e PE separados

VALVETRAB SPP – Proteção contra surto tipo 2 para aplicações AC

O VALVETRAB SPP oferece um portfólio abrangente de dispositivos de proteção contra surto tipo 2 da família de produtos Safe Protection Plus. Os dispositivos de proteção estão disponíveis em várias variantes de comutação e tensão. O portfólio abrange desde versões de um canal até soluções prontas para instalação para sistemas de quatro e cinco condutores.

Todas as informações adicionais sobre os produtos se encontram lista de produtos vinculada. Nas respectivas páginas de detalhes do produto, você encontra dados técnicos, modelos 3D, instruções de instalação e muito mais.

VAL-US-SPP – Proteção contra surto para sistemas de fornecimento de energia norte-americanos

Proteção contra surto para sistemas de alimentação norte-americanos

Com os produtos VAL-US-SPP, a Phoenix Contact também oferece as características de instalação e segurança descritas para proteção contra surto para redes de alimentação norte-americanas. Além das diferentes tensões de alimentação, nessas redes estão disponíveis variantes de comutação, como Split-phase, Wye ou Delta. Os artigos VAL-US-SPP são Open Type UL Listed. Isso permite sua integração, sem testes adicionais, em instalações e sistemas novos e existentes.

Mais informações sobre os artigos VAL-US-SPP se encontram em nossa página de categoria:

Proteção contra surto para aplicações fotovoltaicas

Mapa de imagem interativo: Proteção contra surto para aplicações fotovoltaicas VAL-SPP...-PV
Nova desconexão
Graças à desconexão de alto desempenho, a proteção contra surto é ainda mais rápida e confiável em caso de sobrecarga ou falha.
Universalmente plugável
Os módulos de proteção podem ser plugados em cada circuito e permitem a substituição rápida e econômica de plugues sobrecarregados. A possibilidade de encaixe facilita a manutenção, como medições de isolamento, pois os plugues podem ser facilmente removidos e reinseridos – reduzindo o esforço e aumentando a segurança.
Sinalização remota
Dependendo dos requisitos, os dispositivos de proteção contra surtos para aplicações fotovoltaicas estão disponíveis com ou sem um contato de sinalização remota sem potencial de terra.
Eixos roscados estendidos
Os eixos roscados estendidos otimizam as distâncias de isolamento e fuga e, portanto, oferecem maior segurança, mesmo com tensões DC mais altas.
Funis de inserção estendidos
Os funis de inserção também são estendidos para obter melhores distâncias de isolamento e fuga. Ao mesmo tempo, os eixos de inserção estendidos oferecem proteção contra toque e encaixe incorreto.
Indicação de estado mecânica
Cada plugue tem uma indicação de estado mecânica. Isso possibilita a identificação de plugues de proteção sobrecarregados diretamente no local.
Tipo 1 e tipo 2
Os dispositivos de proteção são projetados em um circuito de 2+V. Eles estão disponíveis como dispositivos de proteção contra raios tipo 1 para 1500 V DC e 1000 V DC ou como proteção contra surto tipo 2 para 600 V DC, 1000 V DC ou 1500 V DC.
Proteção contra surto para aplicações fotovoltaicas VAL-SPP-T2-...PV... em um circuito 2+V com sinalização remota integrada em trilho DIN

Proteção contra surto para aplicações fotovoltaicas VAL-SPP-T2-...PV...

No link da lista de produtos encontra informações detalhadas sobre o portfólio completo de dispositivos de proteção contra surtos para aplicações fotovoltaicas da família de produtos Safe Protection Plus (SPP), como:

  • Dados técnicos
  • Modelos 3D
  • Instruções de instalação
  • Artigo de reposição
Configurador
Proteção contra surto para sistemas de fornecimento de energia

Depois de selecionar os parâmetros técnicos da sua instalação, nosso configurador ajudará você a encontrar a proteção contra surto ideal para seu sistema de fornecimento de energia.

Configurar agora
Configurador para proteção contra surto para a fonte de alimentação