PTI 16-NLS-FI-FE - Borne de instalação
1030135

Borne de instalação, com função de suporte terminal, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 70 A, Conexão Push-in, 1. nível, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 25 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto/amarelo

Detalhes do produto








Produtos compatíveis