BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tampa da caixa com tela tátil
1335863

Caixa para trilho DIN para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN​ 43880, Tampa de encaixe (não removível), tela tátil de 2,4" capacitiva integrada, resolução: 320 x 240 Pixel, interface: 4-wire SPI, largura: 161,6 mm, altura: 45 mm, profundidade: 13,5 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Desenvolvimento rápido de dispositivos graças a tela tátil de 2,4" integrada
Adequado para diferentes requisitos de dispositivo graças a variantes de caixa com ou sem teclado de membrana
Design ajustado entre si de caixas, teclados e telas
Máxima flexibilidade graças a inúmeras possibilidades de combinação de tampas e partes superiores da caixa
Adaptação individual do teclado de membrana através de configurador