BC 107,6 DKL R BK - Tampa da caixa
2200722

Caixa para trilho DIN para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN​ 43880, Tampa de encaixe (não removível), largura: 107,6 mm, altura: 45 mm, profundidade: 8 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Sistema de caixas e conexão adaptado entre si para um desenvolvimento de dispositivos mais rápido
Configuração online individual para múltiplas aplicações na automação predial
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação ou na parede
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência
Montagem sem ferramenta
Disponível com larguras de construção de uma a nove unidades modulares (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conformidade com norma DIN EN 43880