Cabos de sistema com conectores D-SUB e FLK

Cabos de sistema com conectores D-SUB e FLK

Os cabos de sistema com conectores D-SUB ou FLK são a conexão 1:1 rápida e sem erros entre equipamento de automação e placa de terminação. Escolha de entre uma grande variedade de cabos de sistema pré-montados em diferentes números de polos. A ligação é realizada com condutores individuais, réguas de pinos ou de tomadas. Nossos serviços para você: além dos comprimentos padrão entre 0,5 m e 10 m oferecemos a você cabos de sistema no comprimento individual de que necessita.

Go to Product Detail Page for item 2906219
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/20M - Cabo
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/20M - Cabo
2906219

Cabo circular, montado blindado; conexão 1: Condutores individuais (37-polos) (Os condutores estão identificados e equipados com terminais tubulares. A malha de blindagem sai para uma extremidade de cabo separada.); conexão 2: Conector de soquetes D-SUB (1x 37-polos); comprimento de cabo: 20 m

Suas vantagens

  • Serviço completo: comprimentos padrão de 0,5 a 10 m, bem como comprimentos individuais
  • Alta capacidade de condução de corrente graças a uma grande bitola de condutor por condutor individual
  • Flexível devido à extremidade de cabo aberta inclusive identificação de condutores individuais
  • Versões sem halogênio para maiores exigências de proteção contra incêndio, bem como variantes em PVC
VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores

Configurador para cabeamento de sistema para controladores

Configurador: VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores

Configure sua solução Plug and Play individual. A interface de usuário intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseio fácil. Com apenas alguns cliques, você pode selecionar os componentes da sua solução, que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.

Cabos de sistema VARIOFACE em comparação

Nossos cabos de sistema VARIOFACE são divididos entre cabos de sistema com conectores IDC/FLK ou cabos de sistema com conectores D-SUB. Cada categoria está disponível com cabo de PVC ou cabo sem halogênio. Além disso, esses cabos estão disponíveis tanto blindados quanto não blindados. Dependendo de suas necessidades, você receberá o cabo montado com conectores em ambos os lados ou montado em um lado com uma extremidade do cabo aberta.

Cabo de sistema VARIOFACE com conectores IDC/FLK
Cabo de sistema VARIOFACE com conectores D-SUB
Cabo de sistema VARIOFACE com conectores IDC/FLK

Cabo de sistema VARIOFACE com conectores D-SUB

Bitola de condutor 0,14 mm² 0,25 mm²
Corrente máx. por condutor 1 A 2 A
Tipo de condutor PVC / sem halogênio PVC / sem halogênio
Versão Blindado/não blindado Blindado
Conectores Um lado com a extremidade do cabo aberta ou ambos os lados Um lado com a extremidade do cabo aberta ou ambos os lados

Comprimentos padronizados e individuais para os cabos do sistema Conexão com réguas de pinos/régua de tomadas ou por condutores individuais com codificação por cores e numeração, bem como comprimentos selecionáveis e individuais de 0,2 a 100 m.

Portfólio de conectores D-SUB alinhados
Portfólio de conectores IDC/FLK alinhados
Portfólio completo de conectores D-SUB para extremidade do cabo aberta
Portfólio completo de conectores IDC/FLK para extremidade do cabo aberta
Portfólio de conectores D-SUB alinhados

Variantes:

  • Régua de tomadas sobre régua de pinos
  • Régua de tomadas sobre régua de tomadas
  • Régua de pinos sobre régua de pinos
  • Bitola de condutor por fio: 0,25 mm²
  • Capacidade de condução de corrente por fio: 2 A
  • Número de polos: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC ou sem halogênio, blindados)

Portfólio de conectores IDC/FLK alinhados

Variantes:

  • Régua de tomadas sobre régua de tomadas
  • Bitola de condutor por fio: 0,14 mm²
  • Capacidade de condução de corrente por fio: 1 A
  • Número de polos: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (PVC, não blindado)
    14, 16, 40, 50 (PVC, blindado)
    14, 50 (sem halogênio, não blindado)

Portfólio completo de conectores D-SUB para extremidade do cabo aberta

Variantes:

  • Régua de tomadas na extremidade aberta do cabo
  • Régua de pinos para extremidade aberta do cabo
  • Número de polos: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC, blindado)

Portfólio completo de conectores IDC/FLK para extremidade do cabo aberta

Variantes:

  • Régua de tomadas na extremidade aberta do cabo
  • Número de polos: 10, 14, 16, 20, 50 (PVC, não blindado)

Extremidade do cabo aberta com 50 condutores individuais

Codificação por cores da extremidade de cabo aberta

Flexível pela extremidade aberta do cabo com etiquetagem de condutores individuais

Com um sistema de codificação de cores e números fácil de usar, os fios podem ser atribuídos diretamente. A atribuição clara das unidades e dezenas de dígitos pelo simples sistema de codificação por cores permite uma identificação clara. Assim, p. ex., a cor marrom sempre representa o dígito "1" e a cor amarela o dígito "4". Desse modo, o fio com a identificação marrom-amarela é sempre o fio número 14.

Brochura
Resumo do portfólio completo

Obtenha uma visão geral do sistema de cabeamento para controladores. Saiba como pode encontrar a tecnologia de conexão adequada para a transmissão de sinais, dados e potência para a sua aplicação.

Abrir brochura
Cabos de sistema e módulos de cabeamento de sistema