CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/...
-
Cabo
1075554
Cabo redondo blindado, montado, sem halogênio; conexão 1: Conector de soquetes D-SUB (1x 50-polos); conexão 2: Régua de pinos D-SUB (1x 50-polos); comprimento de cabo: variável
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de sistema |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -40 °C ... 70 °C (disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -10 °C ... 70 °C (disposição móvel) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Tensão operacional (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
| Modo de operação nominal | 100 % ED |
| Corrente (por caminho) | ≤ 2 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
| Extensão da linha | variável |
| UL AWM Style | 21946 |
| Número de pólos | 50 |
| Blindado | sim |
| Tipo de condutor | Cabo redondo blindado, montado, sem halogênio |
| Montagem do condutor linha de sinal | 14x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 50x 0,25 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 12,80 mm ±0,5 mm |
| Revestimento externo, material | Revestimento sem halogênio |
| Revestimento externo, cor | cinza |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Resistência da linha | ≤ 80 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km (a 20 °C) |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 107 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 200 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 (com raio ≥ 15x diâmetro exterior) |
| Isenção de halogênio | sim |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
| VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
| IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
| Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
| Código de cores: Condutor individual | |
| branco | D-SUB50 (1) = D-SUB50 (1) |
| marrom | D-SUB50 (2) = D-SUB50 (2) |
| verde | D-SUB50 (3) = D-SUB50 (3) |
| amarelo | D-SUB50 (4) = D-SUB50 (4) |
| cinza | D-SUB50 (5) = D-SUB50 (5) |
| rosa | D-SUB50 (6) = D-SUB50 (6) |
| azul | D-SUB50 (7) = D-SUB50 (7) |
| vermelho | D-SUB50 (8) = D-SUB50 (8) |
| preto | D-SUB50 (9) = D-SUB50 (9) |
| violeta | D-SUB50 (10) = D-SUB50 (10) |
| cinza-rosa | D-SUB50 (11) = D-SUB50 (11) |
| vermelho-azul | D-SUB50 (12) = D-SUB50 (12) |
| branco-verde | D-SUB50 (13) = D-SUB50 (13) |
| marrom-verde | D-SUB50 (14) = D-SUB50 (14) |
| branco-amarelo | D-SUB50 (15) = D-SUB50 (15) |
| amarelo-marrom | D-SUB50 (16) = D-SUB50 (16) |
| branco-cinza | D-SUB50 (17) = D-SUB50 (17) |
| cinza-marrom | D-SUB50 (18) = D-SUB50 (18) |
| branco-rosa | D-SUB50 (19) = D-SUB50 (19) |
| rosa-marrom | D-SUB50 (20) = D-SUB50 (20) |
| branco-azul | D-SUB50 (21) = D-SUB50 (21) |
| marrom-azul | D-SUB50 (22) = D-SUB50 (22) |
| branco-vermelho | D-SUB50 (23) = D-SUB50 (23) |
| marrom-vermelho | D-SUB50 (24) = D-SUB50 (24) |
| branco-preto | D-SUB50 (25) = D-SUB50 (25) |
| marrom-preto | D-SUB50 (26) = D-SUB50 (26) |
| cinza-verde | D-SUB50 (27) = D-SUB50 (27) |
| amarelo-cinza | D-SUB50 (28) = D-SUB50 (28) |
| rosa-verde | D-SUB50 (29) = D-SUB50 (29) |
| amarelo-rosa | D-SUB50 (30) = D-SUB50 (30) |
| verde-azul | D-SUB50 (31) = D-SUB50 (31) |
| amarelo-azul | D-SUB50 (32) = D-SUB50 (32) |
| verde-vermelho | D-SUB50 (33) = D-SUB50 (33) |
| amarelo-vermelho | D-SUB50 (34) = D-SUB50 (34) |
| verde-preto | D-SUB50 (35) = D-SUB50 (35) |
| amarelo-preto | D-SUB50 (36) = D-SUB50 (36) |
| cinza-azul | D-SUB50 (37) = D-SUB50 (37) |
| rosa-azul | D-SUB50 (38) = D-SUB50 (38) |
| cinza-vermelho | D-SUB50 (39) = D-SUB50 (39) |
| rosa-vermelho | D-SUB50 (40) = D-SUB50 (40) |
| cinza-preto | D-SUB50 (41) = D-SUB50 (41) |
| rosa-preto | D-SUB50 (42) = D-SUB50 (42) |
| azul-preto | D-SUB50 (43) = D-SUB50 (43) |
| vermelho-preto | D-SUB50 (44) = D-SUB50 (44) |
| branco-marrom-preto | D-SUB50 (45) = D-SUB50 (45) |
| amarelo-verde-preto | D-SUB50 (46) = D-SUB50 (46) |
| cinza-rosa-preto | D-SUB50 (47) = D-SUB50 (47) |
| azul-vermelho-preto | D-SUB50 (48) = D-SUB50 (48) |
| branco-verde-preto | D-SUB50 (49) = D-SUB50 (49) |
| verde-marrom-preto | D-SUB50 (50) = D-SUB50 (50) |
| Conexão 1 | |
| Conexão conforme norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexão | Conector de soquetes D-SUB |
| Rosca | UNC 4-40 |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 50 |
| Torque de aperto | 0,2 Nm |
| Ciclos de encaixe | > 200 |
| Passo | 2,77 mm |
| Conexão 2 | |
| Conexão conforme norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexão | Régua de pinos D-SUB |
| Rosca | UNC 4-40 |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 50 |
| Torque de aperto | 0,2 Nm |
| Ciclos de encaixe | > 200 |
| Passo | 2,77 mm |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 1075554 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DK2258 |
| Chave de produto | DK2258 |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP