Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com diodo de free-wheeling e LED amarelo, polaridade: A1+, A2-, tensão de entrada: 12 V DC... 24 V DC ±30 %
Sistema universal de relés industriais
Com os relés universais RIFLINE complete você pode realizar todas as aplicações de relé padrão. Não importa se você pretende isolar, multiplicar ou amplificar os sinais: a área de aplicação vai do relé de tempo e de acoplamento até a substituição de minicontatores. O sistema de relés plugável universal possibilita um manuseio rápido, fácil e sem erros.
Módulo de relé pré-montado com conexão push-in, composto por: base de relé, relé de contato de potência e arco de retenção reforçado. Tipo de contato de comutação: 2 contatos reversíveis. Tensão de entrada: 24 V DC
Módulo de relé pré-montado com conexão push-in, composto por: base de relé com ejetor e relé miniatura plugável com contato de potência e acionamento manual. Tipo de contato de comutação: 1 contato reversível. Tensão de entrada: 24 V DC
Módulo de relé pré-montado com conexão push-in, composto por: base de relé, relé de segurança com contatos positivamente guiados conforme DIN EN 61810-3, módulo de indicação/módulo supressor plugável e arco de retenção, tipo de contato de comutação: 2 contatos reversíveis, contatos normalmente abertos, tensão de entrada: 24 V DC
Módulo de relé pré-montado com conexão push-in, composto por: base de relé, relé de contato de potência e arco de retenção. Versão de contato: 3 contatos reversíveis. Tensão de entrada: 24 V DC
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor e LED amarelo, tensão de entrada: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
Base de relé RIF-4..., para relé de alta potência com 2 ou 3 contatos reversíveis ou 3 contatos normalmente abertos, conexão push-in, possibilidade de encaixe para módulos de entrada/anti-parasitários, para montagem no NS 35/7,5
Módulo de relé pré-montado com conexão push-in, composto por: base de relé, estribo de retenção para relé e relé de contato de potência com botão de teste, LED de estado integrado e diodo de free-wheeling. Versão de contato: 2 contatos reversíveis. Tensão de entrada: 24 V DC
Módulo de relé pré-montado com conexão push-in, composto por: base de relé com ejetor e relé de contato de ouro multicamada. Versão de contato: 1 contato normalmente aberto. Tensão de entrada: 24 V DC
Base de relé RIF-0..., para relé miniatura de potência com 1 contato normalmente aberto ou relé de estado sólido com o mesmo formato, conexão push-in, para montagem no NS 35/7,5
Suas vantagens
- Família completa de produtos graças à cobertura de todas as aplicações de relés padrão
- Manuseio fácil graças ao conceito moderno de cabeamento e de distribuição de potencial
- Expansão simples para relé de tempo pelo módulo funcional plugável
- Sistema confiável de relés para uma elevada disponibilidade da máquina e da instalação
- Sistema modular flexível graças à disponibilidade de módulos completos e montagem modular
Relés de acoplamento positivamente guiados
Os relés de acoplamento positivamente guiados da Phoenix Contact permitem a comutação de feedback seguro. Eles se destinam ao isolamento galvânico, à amplificação de potência e à multiplicação de contatos. Nossos módulos de relés de acoplamento multicanal são desenvolvidos de acordo com a norma DIN EN 61810-3 tipo A e oferecem segurança e confiabilidade máximas. Essa norma assegura que medidas especiais de projeto e construção sejam aplicadas para garantir que os contatos normalmente abertos e normalmente fechados nunca possam estar no mesmo estado ao mesmo tempo.
Graças a esses contatos positivamente guiados, nossos relés são ideais para uso em sistemas de automonitoramento, como sistemas de controle relacionados à segurança. Confie em nossa tecnologia para maximizar a segurança e a eficiência de suas aplicações industriais.
Módulo de tempo multifuncional
Ampliação simples para seus módulos de relés: o módulo de tempo plugável e multifuncional para 24 V DC serve para expandir um módulo de relé para um relé de tempo. Você pode equipar as bases RIF-1 a RIF-4 com esse módulo.
Em uma faixa de tempo de 0,5 s a 100 min, é possível escolher entre três funções de tempo:
- Com retardo de ligação
- Com ligação em intervalos
- Gerador de pulso