Sistema de relés industriais universal RIFLINE complete para trilho de fixação com acessórios

Sistema universal de relés industriais

Com os relés universais RIFLINE complete você pode realizar todas as aplicações de relé padrão. Não importa se você pretende isolar, multiplicar ou amplificar os sinais: a área de aplicação vai do relé de tempo e de acoplamento até a substituição de minicontatores. O sistema de relés plugável universal possibilita um manuseio rápido, fácil e sem erros.

Go to Product Detail Page for item 1078802
RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC - Módulo de relé
RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC - Módulo de relé
1078802

Módulo de relé pré-montado com conexão push-in, composto por: base de relé, relé de contato de potência, módulo de indicação/módulo supressor plugável e arco de retenção. Tipo de contato de comutação: 1 contato normalmente aberto, corrente de ligação máx. até 130 A peak, 80 A (20 ms), tensão de entrada 12 V DC

Suas vantagens

  • Família completa de produtos graças à cobertura de todas as aplicações de relés padrão
  • Manuseio fácil graças ao conceito moderno de cabeamento e de distribuição de potencial
  • Expansão simples para relé de tempo pelo módulo funcional plugável
  • Sistema confiável de relés para uma elevada disponibilidade da máquina e da instalação
  • Sistema modular flexível graças à disponibilidade de módulos completos e montagem modular
Relés de acoplamento RIFLINE complete com contatos positivamente guiados no trilho de fixação

Relés de acoplamento positivamente guiados

Os relés de acoplamento positivamente guiados da Phoenix Contact permitem a comutação de feedback seguro. Eles se destinam ao isolamento galvânico, à amplificação de potência e à multiplicação de contatos. Nossos módulos de relés de acoplamento multicanal são desenvolvidos de acordo com a norma DIN EN 61810-3 tipo A e oferecem segurança e confiabilidade máximas. Essa norma assegura que medidas especiais de projeto e construção sejam aplicadas para garantir que os contatos normalmente abertos e normalmente fechados nunca possam estar no mesmo estado ao mesmo tempo.

Graças a esses contatos positivamente guiados, nossos relés são ideais para uso em sistemas de automonitoramento, como sistemas de controle relacionados à segurança. Confie em nossa tecnologia para maximizar a segurança e a eficiência de suas aplicações industriais.

RIFLINE complete com módulo temporizado multifuncional

Módulo de tempo multifuncional

Ampliação simples para seus módulos de relés: o módulo de tempo plugável e multifuncional para 24 V DC serve para expandir um módulo de relé para um relé de tempo. Você pode equipar as bases RIF-1 a RIF-4 com esse módulo.

Em uma faixa de tempo de 0,5 s a 100 min, é possível escolher entre três funções de tempo:

  • Com retardo de ligação
  • Com ligação em intervalos
  • Gerador de pulso