Seleção de relés e acessórios individuais

Relés e acessórios individuais

Com nossos relés individuais plugáveis e uma ampla gama de acessórios, você dispõe sempre de opções flexíveis. A substituição simples e rápida dos relés garante uma alta disponibilidade do sistema em sua aplicação. Desde material de identificação adequado e sistemas de distribuição de potencial até módulos de tempo multifuncionais, oferecemos uma ampla gama de acessórios para seu sistema de relés.

Go to Product Detail Page for item 2907027
REL-OR3/LDP-220DC/3X21 - Relé único
REL-OR3/LDP-220DC/3X21 - Relé único
2907027

Relé octal plugável com contatos de potência, 3 contatos reversíveis, botão de teste, indicação mecânica de posição de comutação, tensão de bobina: 220 V DC, corrente de arranque com 23 °C sem pré-excitação ≥60 % ... 80 % da tensão de dimensionamento (≥132 V DC ... ≤176 V DC)

Suas vantagens

  • Alta disponibilidade do sistema graças aos relés facilmente substituíveis
  • Economia de tempo ao fazer o cabeamento com nossa ampla gama de acessórios e soluções de cabeamento Plug and Play
  • Montagem eficiente graças a sistemas úteis de distribuição de potencial, como jumpers, para seu sistema de relés
  • Identificação clara com material de identificação adequado
Relé auxiliar com módulo de base

Relé auxiliar para operar e comutar em áreas com elevados requisitos de segurança

Os relés auxiliares são perfeitamente adequados para a utilização em instalações de controle e monitoramento. Eles asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e de controle. Apesar da alta potência de comutação, os relés auxiliares apresentam simultaneamente um baixo consumo de energia. Assim, são perfeitamente adequados, para a utilização, p. ex., em subestações.

O relé com âncora axial aciona todos os contatos em simultâneo, sem a comutação intermédia de alavancas. Os relés auxiliares plugáveis são montados de forma rápida e segura no módulo de base correspondente.

Suas vantagens com nossos relés auxiliares:

  • Operação confiável e duradoura através de alta capacidade de comando
  • Instalação com economia de espaço graças a formato compacto
  • Colocação em funcionamento fácil com conectores pré-montados