REL-OR3/LDP-220DC/3X21 - Relé único
2907027

Relé octal plugável com contatos de potência, 3 contatos reversíveis, botão de teste, indicação mecânica de posição de comutação, tensão de bobina: 220 V DC, corrente de arranque com 23 °C sem pré-excitação ≥60 % ... 80 % da tensão de dimensionamento (≥132 V DC ... ≤176 V DC)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis