Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 60 V DC
Relés e acessórios individuais
Com nossos relés individuais plugáveis e uma ampla gama de acessórios, você dispõe sempre de opções flexíveis. A substituição simples e rápida dos relés garante uma alta disponibilidade do sistema em sua aplicação. Desde material de identificação adequado e sistemas de distribuição de potencial até módulos de tempo multifuncionais, oferecemos uma ampla gama de acessórios para seu sistema de relés.
Relé industrial plugável com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, botão de teste, LED de estado, indicação de posição de ligação mecânica, tensão da bobina: 24 V AC
Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 12 V DC
Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 12 V DC
Relés de estado sólido, para amplificação de sinal e isolação galvânica dos circuitos de comando e de carga, plugável em bases de encaixe soldáveis SIM-AMS ou com conexão de circuito impresso para montagem direta sobre placa de condutores, entrada 4,25-32 V DC, saída: 1-350 V DC / 1 A
Relé industrial plugável na versão básica com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, botão de teste, indicação mecânica de posição de comutação, tensão de entrada: 230 V AC
Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 18 V DC
Relé octal plugável com contatos de potência, 3 contatos reversíveis, botão de teste, diodo de free-wheeling, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade A1+, A2-, tensão de entrada: 48 V DC
Relé de alta potência plugável com contatos de potência, específico para comutar altas cargas DC, 1 contato normalmente aberto, eletroímã de sopro, tensão da bobina: 24 V DC
Relé miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, botão de teste, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade: bipolar, tensão de entrada: 24 V DC
Suas vantagens
- Alta disponibilidade do sistema graças aos relés facilmente substituíveis
- Economia de tempo ao fazer o cabeamento com nossa ampla gama de acessórios e soluções de cabeamento Plug and Play
- Montagem eficiente graças a sistemas úteis de distribuição de potencial, como jumpers, para seu sistema de relés
- Identificação clara com material de identificação adequado
Relé auxiliar para operar e comutar em áreas com elevados requisitos de segurança
Os relés auxiliares são perfeitamente adequados para a utilização em instalações de controle e monitoramento. Eles asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e de controle. Apesar da alta potência de comutação, os relés auxiliares apresentam simultaneamente um baixo consumo de energia. Assim, são perfeitamente adequados, para a utilização, p. ex., em subestações.
O relé com âncora axial aciona todos os contatos em simultâneo, sem a comutação intermédia de alavancas. Os relés auxiliares plugáveis são montados de forma rápida e segura no módulo de base correspondente.
Suas vantagens com nossos relés auxiliares:
- Operação confiável e duradoura através de alta capacidade de comando
- Instalação com economia de espaço graças a formato compacto
- Colocação em funcionamento fácil com conectores pré-montados