Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada 230 V AC
Relés e acessórios individuais
Com nossos relés individuais plugáveis e uma ampla gama de acessórios, você dispõe sempre de opções flexíveis. A substituição simples e rápida dos relés garante uma alta disponibilidade do sistema em sua aplicação. Desde material de identificação adequado e sistemas de distribuição de potencial até módulos de tempo multifuncionais, oferecemos uma ampla gama de acessórios para seu sistema de relés.
Borne de alimentação, para alimentação de até quatro potenciais, para montagem sobre NS 35/7,5
Relé miniatura plugável, com contato de potência, 1 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, tensão de entrada 24 V AC
Relé miniatura plugável, com contato de potência, 1 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, tensão de entrada 120 V AC
Relé de potência miniatura plugável, RT III vedado com contatos de potência, 2 contatos reversíveis, tensão de entrada: 24 V DC, em conjunto com a base PLC correspondente homologado conforme ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex, classe I, div. 2.
Estribo de retenção para relé, versão em arame, adequado para soquete de relé RIF-2
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor, tensão de entrada: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
Relé industrial plugável na versão básica com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, botão de teste, LED de estado, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade A1+, A2-, tensão de entrada: 110 V DC
Relé industrial plugável com contatos de potência, 2 contatos reversíveis, botão de teste, LED de estado, indicação mecânica de posição de comutação, tensão de entrada: 24 V DC
Relé industrial plugável na versão básica com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, botão de teste, LED de estado, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade A1+, A2-, tensão de entrada: 12 V DC
Suas vantagens
- Alta disponibilidade do sistema graças aos relés facilmente substituíveis
- Economia de tempo ao fazer o cabeamento com nossa ampla gama de acessórios e soluções de cabeamento Plug and Play
- Montagem eficiente graças a sistemas úteis de distribuição de potencial, como jumpers, para seu sistema de relés
- Identificação clara com material de identificação adequado
Relé auxiliar para operar e comutar em áreas com elevados requisitos de segurança
Os relés auxiliares são perfeitamente adequados para a utilização em instalações de controle e monitoramento. Eles asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e de controle. Apesar da alta potência de comutação, os relés auxiliares apresentam simultaneamente um baixo consumo de energia. Assim, são perfeitamente adequados, para a utilização, p. ex., em subestações.
O relé com âncora axial aciona todos os contatos em simultâneo, sem a comutação intermédia de alavancas. Os relés auxiliares plugáveis são montados de forma rápida e segura no módulo de base correspondente.
Suas vantagens com nossos relés auxiliares:
- Operação confiável e duradoura através de alta capacidade de comando
- Instalação com economia de espaço graças a formato compacto
- Colocação em funcionamento fácil com conectores pré-montados