Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 8, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: Montagem de encaixe, cor: cinza
Bornes plugáveis
As réguas de bornes plugáveis COMBI são uma forma especial de bornes híbridos. Os bornes possuem uma zona de conexão padronizada em um dos lados e do outro lado tecnologia de conexão push-in, a parafuso, à mola ou tecnologia de conexão rápida. Graças ao sistema de contato, suporta as mais extremas condições de vibrações. Com as réguas de bornes plugáveis, você trabalha especialmente rápido durante o cabeamento de sinal e de potência.
Invólucro do conector, tipo de conexão: Conexão para crimp, profundidade: 26,5 mm, largura: 5,2 mm, altura: 31,6 mm, número de polos: 4, cor: cinza
Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 7, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2- 4 mm2, cor: cinza
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Acoplamento COMBI, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, cor: cinza
Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2- 4 mm2, cor: verde-amarelo
Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2- 4 mm2, cor: azul
Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2- 4 mm2, cor: azul
Borne de vários andares, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 16 A, tipo de conexão: Conexão Push-in / plugável, 1. e 2o. nível, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão de encaixe, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Planejamento eficiente com clipx ENGINEER
Software de engenharia para a construção de quadros de comando
O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.
Suas vantagens
- Seleção livre da tecnologia de conexão graças à zona de conexão COMBI com estrutura uniforme
- É possível atingir correntes nominais de 41 A e tensões nominais de 1.000 V por meio do contato de encaixe de alto desempenho
- Alta segurança graças à versão com proteção contra toque dos dedos
- Proteção contra encaixe incorreto devido a opções de codificação individuais
- Flexibilidade total graças a conectores para montagem pelo usuário
Novos produtos
Réguas de bornes plugáveis com Push-X
Conexão simples com COMBI e Push-X
As réguas de bornes plugáveis com zona de conexão COMBI e conexão Push-X revolucionam o cabeamento. Aumente a eficiência com um cabeamento sem esforço no quadro de comando usando a conexão Push-X e conecte o nível de campo com conectores COMBI pré-montados.
Características principais
- Tecnologia de conexão 1: conexão Push-X
- Tecnologia de conexão 2: zona de conexão COMBI
- Bitola nominal: 2,5 mm²
- Bitolas de condutor: 0,5 mm² ... 4 mm²
- 20 AWG … 12 AWG (convertido conforme IEC)
- Corrente: 24 A
- Tensão: 800 V
Suas vantagens
- Alto conforto de uso graças a tecnologia de encaixe direto sem força nem ferramenta
- Conexão particularmente rápida de condutores flexíveis sem terminal tubular
- Conexão intuitiva graças a mensagem visual e tátil do ponto de conexão
- Separação rápida do condutor graças à retenção no ponto de conexão
- Flexibilidade total graças a conectores COMBI configuráveis e padrão com até 15 polos
Réguas de bornes plugáveis COMBI
O sistema de conexão COMBI permite montar sua aplicação de modo modular e com economia de tempo. A característica essencial é a zona de conexão com estrutura uniforme, que está presente em pelo menos um lado dos bornes básicos. Os conectores COMBI estão disponíveis com tecnologia push-in de alavanca, push-in, conexão à mola, conexão rápida e conexão a parafuso. Com os dados nominais de até 41 A e 1.000 V, o sistema de conexão pode ser usado para o cabeamento de sinal e de potência. Com isso, o sistema resiste a exigências de vibração especialmente altas. Tanto os bornes quanto os conectores são à prova de contato acidental.
Opções de cabeamento Com o sistema de conexão COMBI
De quadros de comando a sistemas completos, as soluções plugáveis são indispensáveis para as aplicações atuais. Aqui o sistema de conexão COMBI oferece flexibilidade ilimitada ao usuário. Desde a alimentação do quadro de comando para a alimentação dos componentes de potência e de controle até a instalação rápida das partes da instalação descentralizadas, o sistema de conexão COMBI garante sempre a solução perfeita. As vantagens deste sistema são múltiplas. Os componentes plugáveis dentro do quadro de comando são fáceis e simples de instalar, mas também de desinstalar. O sistema de conexão também pode ser combinado com o sistema de inserção de cabos CES.
Sistema de réguas de bornes plugável COMBI
Réguas de bornes plugáveis
De caixas de comando a instalações completas, as soluções plugáveis se tornaram parte integrante das aplicações atuais. A tecnologia de conexão plugável está instalada em diferentes variantes de bornes. Isso inclui, entre outros, bornes de passagem, bornes terra, bornes de vários condutores, bornes de vários níveis, minibornes e bornes de seccionamento de transdutor. As réguas de bornes com conexão plugável fazem parte do sistema de régua de bornes CLIPLINE complete e, portanto, têm acessórios padronizados de jumpeamento, teste e identificação.
Réguas de bornes plugáveis com conectores COMBI
Conectores COMBI
Os conectores COMBI lhe oferecem o máximo de flexibilidade e eficiência. Com até 15 polos e várias tecnologias de conexão, como crimpagem, push-in de alavanca, push-in, parafuso e conexão à mola, eles são perfeitos para qualquer aplicação. Em combinação com os bornes COMBI plugáveis, os conectores permitem selecionar tecnologias de conexão padronizadas e diferentes em um único borne.
Também estão disponíveis variantes de automontagem, que você pode montar facilmente usando um configurador.
Conectores para montagem pelo usuário
Configurador para conectores, acoplamentos e passagens de parede COMBI
Use nosso configurador e monte sua solução individual. Com o configurador, soluções personalizadas podem ser montadas de forma fácil e intuitiva a partir dos diversos conectores, acoplamentos e passagens de parede COMBI.
O configurador também permite que você integre acessórios adequados, como alívios de tração, travamentos ou material de identificação.
Acessórios para o sistema plugável COMBI
Acessórios para o sistema plugável COMBI
Além dos acessórios CLIPLINE complete padronizados, há também acessórios opcionais para o sistema COMBI, de modo que os vários conectores possam ser integrados de forma ideal na respectiva solução. Isso inclui os seguintes acessórios:
- Travamentos para uma conexão resistente a vibrações
- Alívios de tração para os condutores
- Caixas de cabos e luvas de proteção contra dobra para evitar que os condutores se dobrem
Alguns dos acessórios podem ser combinados.
Acoplamento suspenso com conexão push-in
Acoplamentos suspensos
Os acoplamentos suspensos (PPC...) permitem a fácil extensão dos cabos e a simples implementação de passagens de parede. Além disso, os acoplamentos podem ser montados nos trilhos de fixação NS 15 e NS 35 graças ao pé duplo integrado. Os acoplamentos estão disponíveis como um produto único e como uma variante modular. Assim como os conectores COMBI, as variantes modulares podem ser montadas de forma modular com vários blocos individuais. No entanto, deve-se observar que os acoplamentos modulares não consistem em conectores L, M e R, mas apenas no número desejado de conectores L e uma tampa.
Passagem de parede
Passagens de parede
O encaixe simples da passagem de parede SSL no acoplamento padrão permite criar passagens de parede de forma eficiente. A passagem de parede é inserida no recorte e travada automaticamente. Os acoplamentos suspensos SC 2,5 e SC 4 podem ser fixados com segurança em aberturas de painel usando as passagens de parede. As passagens de parede podem ser usadas para espessuras de chapa de 0,8 a 3 mm. Assim como os conectores COMBI, as passagens de parede também podem ser montadas modularmente com vários blocos individuais.
Régua básica COMBI
Régua básica COMBI para a placa de circuito impresso
A régua básica COMBI disponibiliza uma conexão para placa de circuito impresso alinhável. Assim, com o mesmo conector é possível implementar soluções plugáveis de forma universal, desde o trilho de fixação até o dispositivo.
Distribuidores de sinais tridimensionais
Distribuidores de sinais tridimensionais
Com os bornes de quatro níveis PT 2,5-4L você pode jumpear sinais em seus controladores e partes da instalação em pouco espaço. Devido às diferentes opções de jumpeamento na régua de bornes e às opções de triagem nos conectores de quatro polos livremente montáveis, é possível criar distribuidores de sinais compactos e tridimensionais.
Brochura de produtos sobre o tema Réguas de bornes
Downloads
Brochuras sobre as réguas de bornes
Você gostaria de receber material informativo sobre nossas réguas de bornes plugáveis? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos e nossas brochuras de qualidade sobre o tema Réguas de bornes.