PT 1,5/S/2P - Borne de passagem
3213784

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão de encaixe, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Verificado para aplicações ferroviárias