PP-H 1,5/S/5 - Conector
3212549

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 5, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: Montagem de encaixe, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Possibilidade de identificação em grandes áreas
Com os conectores COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Verificado para aplicações ferroviárias