Bornes COMBI plugáveis

Bornes plugáveis

As réguas de bornes plugáveis COMBI são uma forma especial de bornes híbridos. Os bornes possuem uma zona de conexão padronizada em um dos lados e do outro lado tecnologia de conexão push-in, a parafuso, à mola ou tecnologia de conexão rápida. Graças ao sistema de contato, suporta as mais extremas condições de vibrações. Com as réguas de bornes plugáveis, você trabalha especialmente rápido durante o cabeamento de sinal e de potência.

Go to Product Detail Page for item 3209989
PP-H 2,5/13 - Conector
PP-H 2,5/13 - Conector
3209989

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 13, número de polos: 13, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3211283
PP 2,5/ 4 - Conector
PP 2,5/ 4 - Conector
3211283

Conector, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 4, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3209882
PP-H 2,5/ 3 - Conector
PP-H 2,5/ 3 - Conector
3209882

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 3, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3211937
PT 4/1P - Borne de passagem
PT 4/1P - Borne de passagem
3211937

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in / plugável, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3061583
PP-H 6/ 3 - Conector
PP-H 6/ 3 - Conector
3061583

Conector, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 3, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, cor: cinza

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER em uma tela de tablet

Planejamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.

Suas vantagens

  • Seleção livre da tecnologia de conexão graças à zona de conexão COMBI com estrutura uniforme
  • É possível atingir correntes nominais de 41 A e tensões nominais de 1.000 V por meio do contato de encaixe de alto desempenho
  • Alta segurança graças à versão com proteção contra toque dos dedos
  • Proteção contra encaixe incorreto devido a opções de codificação individuais
  • Flexibilidade total graças a conectores para montagem pelo usuário

Novos produtos

Réguas de bornes plugáveis com tecnologia Push-X em um trilho de fixação

Réguas de bornes plugáveis com Push-X

Conexão simples com COMBI e Push-X

As réguas de bornes plugáveis com zona de conexão COMBI e conexão Push-X revolucionam o cabeamento. Aumente a eficiência com um cabeamento sem esforço no quadro de comando usando a conexão Push-X e conecte o nível de campo com conectores COMBI pré-montados.

Características principais

  • Tecnologia de conexão 1: conexão Push-X
  • Tecnologia de conexão 2: zona de conexão COMBI
  • Bitola nominal: 2,5 mm²
  • Bitolas de condutor: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (convertido conforme IEC)
  • Corrente: 24 A
  • Tensão: 800 V

Suas vantagens

  • Alto conforto de uso graças a tecnologia de encaixe direto sem força nem ferramenta
  • Conexão particularmente rápida de condutores flexíveis sem terminal tubular
  • Conexão intuitiva graças a mensagem visual e tátil do ponto de conexão
  • Separação rápida do condutor graças à retenção no ponto de conexão
  • Flexibilidade total graças a conectores COMBI configuráveis e padrão com até 15 polos

Réguas de bornes plugáveis COMBI

O sistema de conexão COMBI permite montar sua aplicação de modo modular e com economia de tempo. A característica essencial é a zona de conexão com estrutura uniforme, que está presente em pelo menos um lado dos bornes básicos. Os conectores COMBI estão disponíveis com tecnologia push-in de alavanca, push-in, conexão à mola, conexão rápida e conexão a parafuso. Com os dados nominais de até 41 A e 1.000 V, o sistema de conexão pode ser usado para o cabeamento de sinal e de potência. Com isso, o sistema resiste a exigências de vibração especialmente altas. Tanto os bornes quanto os conectores são à prova de contato acidental.

Opções de cabeamento Com o sistema de conexão COMBI

De quadros de comando a sistemas completos, as soluções plugáveis são indispensáveis para as aplicações atuais. Aqui o sistema de conexão COMBI oferece flexibilidade ilimitada ao usuário. Desde a alimentação do quadro de comando para a alimentação dos componentes de potência e de controle até a instalação rápida das partes da instalação descentralizadas, o sistema de conexão COMBI garante sempre a solução perfeita. As vantagens deste sistema são múltiplas. Os componentes plugáveis dentro do quadro de comando são fáceis e simples de instalar, mas também de desinstalar. O sistema de conexão também pode ser combinado com o sistema de inserção de cabos CES.

Sistema de réguas de bornes plugável COMBI

Sistema de réguas de bornes plugável COMBI

Réguas de bornes plugáveis

De caixas de comando a instalações completas, as soluções plugáveis se tornaram parte integrante das aplicações atuais. A tecnologia de conexão plugável está instalada em diferentes variantes de bornes. Isso inclui, entre outros, bornes de passagem, bornes terra, bornes de vários condutores, bornes de vários níveis, minibornes e bornes de seccionamento de transdutor. As réguas de bornes com conexão plugável fazem parte do sistema de régua de bornes CLIPLINE complete e, portanto, têm acessórios padronizados de jumpeamento, teste e identificação.

Réguas de bornes plugáveis com diversos conectores COMBI

Réguas de bornes plugáveis com conectores COMBI

Conectores COMBI

Os conectores COMBI lhe oferecem o máximo de flexibilidade e eficiência. Com até 15 polos e várias tecnologias de conexão, como crimpagem, push-in de alavanca, push-in, parafuso e conexão à mola, eles são perfeitos para qualquer aplicação. Em combinação com os bornes COMBI plugáveis, os conectores permitem selecionar tecnologias de conexão padronizadas e diferentes em um único borne.

Também estão disponíveis variantes de automontagem, que você pode montar facilmente usando um configurador.

Conectores para montagem pelo usuário

Conectores para montagem pelo usuário

Configurador para conectores, acoplamentos e passagens de parede COMBI

Use nosso configurador e monte sua solução individual. Com o configurador, soluções personalizadas podem ser montadas de forma fácil e intuitiva a partir dos diversos conectores, acoplamentos e passagens de parede COMBI.
O configurador também permite que você integre acessórios adequados, como alívios de tração, travamentos ou material de identificação.

Bornes plugáveis com conectores COMBI e seus acessórios

Acessórios para o sistema plugável COMBI

Acessórios para o sistema plugável COMBI

Além dos acessórios CLIPLINE complete padronizados, há também acessórios opcionais para o sistema COMBI, de modo que os vários conectores possam ser integrados de forma ideal na respectiva solução. Isso inclui os seguintes acessórios:

  • Travamentos para uma conexão resistente a vibrações
  • Alívios de tração para os condutores
  • Caixas de cabos e luvas de proteção contra dobra para evitar que os condutores se dobrem

Alguns dos acessórios podem ser combinados.

Acoplamento suspenso com conexão push-in

Acoplamento suspenso com conexão push-in

Acoplamentos suspensos

Os acoplamentos suspensos (PPC...) permitem a fácil extensão dos cabos e a simples implementação de passagens de parede. Além disso, os acoplamentos podem ser montados nos trilhos de fixação NS 15 e NS 35 graças ao pé duplo integrado. Os acoplamentos estão disponíveis como um produto único e como uma variante modular. Assim como os conectores COMBI, as variantes modulares podem ser montadas de forma modular com vários blocos individuais. No entanto, deve-se observar que os acoplamentos modulares não consistem em conectores L, M e R, mas apenas no número desejado de conectores L e uma tampa.

Passagem de parede COMBI

Passagem de parede

Passagens de parede

O encaixe simples da passagem de parede SSL no acoplamento padrão permite criar passagens de parede de forma eficiente. A passagem de parede é inserida no recorte e travada automaticamente. Os acoplamentos suspensos SC 2,5 e SC 4 podem ser fixados com segurança em aberturas de painel usando as passagens de parede. As passagens de parede podem ser usadas para espessuras de chapa de 0,8 a 3 mm. Assim como os conectores COMBI, as passagens de parede também podem ser montadas modularmente com vários blocos individuais.

Régua básica COMBI fixada em uma placa de circuito impresso

Régua básica COMBI

Régua básica COMBI para a placa de circuito impresso

A régua básica COMBI disponibiliza uma conexão para placa de circuito impresso alinhável. Assim, com o mesmo conector é possível implementar soluções plugáveis de forma universal, desde o trilho de fixação até o dispositivo.

Distribuidores de sinais tridimensionais

Distribuidores de sinais tridimensionais

Distribuidores de sinais tridimensionais

Com os bornes de quatro níveis PT 2,5-4L você pode jumpear sinais em seus controladores e partes da instalação em pouco espaço. Devido às diferentes opções de jumpeamento na régua de bornes e às opções de triagem nos conectores de quatro polos livremente montáveis, é possível criar distribuidores de sinais compactos e tridimensionais.

Brochura de produtos sobre o tema Réguas de bornes

Brochura de produtos sobre o tema Réguas de bornes

Downloads

Brochuras sobre as réguas de bornes
Você gostaria de receber material informativo sobre nossas réguas de bornes plugáveis? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos e nossas brochuras de qualidade sobre o tema Réguas de bornes.