VAL-SEC-T2-2S-350 - Protetor contra sobretensão tipo 2
2905343

Protetor contra surtos de tensão plugável, conforme tipo 2/classe II, para redes de fornecimento de energia bifásicas com N e PE separados (sistema de 4 condutores: L1, L2, N, PE).

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Família de proteção contra sobretensão de utilização universal com coordenação energética ideal desde o dispositivo de proteção contra raios até a proteção de equipamentos
Manutenção fácil graças a módulos de proteção plugáveis universais
Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota
Mais espaço no quadro de comando graças a largura estreita de apenas 12 mm por polo e a utilização sem fusível de entrada separado até 315 A gG