VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
2907865
Protetor contra surtos de tensão plugável, conforme tipo 2/classe II, para fontes de corrente DC com características operacionais lineares, com contato de sinalização remota.
Detalhes do produto
| Família de produtos | SEC Family |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
| T2 | |
| Tipos EN | T2 |
| Sistema de alimentação de corrente IEC | DC |
| Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
| Número de pólos | 2 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensão nominal UN | 48 V DC ... 60 V DC |
| Indicação/sinalização remota | |
| Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
| Função de comutação | Contato reversível |
| Tensão operacional | 5 V AC ... 250 V AC (Altitude ≤ 2000 m acima do nível médio do mar) |
| 5 V AC ... 150 V AC (Altitude > 2000 m a.n.m.) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente de operação | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M5 |
| Torque de aperto | 4,5 Nm |
| Comprimento de decapagem | 16 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 12 ... 4 |
| Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Contato de transmissão remota de defeito | |
| Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
| Rosca | M2 |
| Torque de aperto | 0,25 Nm |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 25,4 mm |
| Altura | 97,9 mm |
| Profundidade | 74,5 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
| Passo horizontal | 1,4 TE |
| Cor (Plugue) | cinza claro (RAL 7035) |
| Cor (Elemento de base) | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Valor CTI do material | 600 |
| Material isolante | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Grupo de materiais | I |
| Material caixa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Circuitos de proteção | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Inversão de chave | (DC+/DC-) - PE |
| Tensão nominal UN | 60 V AC (TN) |
| 48 V DC ... 60 V DC | |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensão contínua máxima UC | 75 V DC |
| 75 V AC | |
| Corrente de carga nominal IL | 40 A (Biconnect M4, terminal de cabo em forquilha 6 mm²) |
| 63 A (Terminal tubular TWIN 2x 10 mm²) | |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 50 µA DC |
| ≤ 450 µA AC | |
| Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs, carga | 2 As |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs, energia específica | 4 kJ/Ω |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs, valor de pico de corrente Iimp | 4 kA |
| Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Resistência a curto-circuito ISCCR | 0,2 kA DC (sem fusível) |
| 6 kA DC (com fusível de backup 20 A gG / B) | |
| 10 kA AC (Mini-disjuntor C63 A) | |
| 25 kA AC (com fusível de entrada de até 315 A gG) | |
| 50 kA AC (com fusível de entrada de até 200 A gG) | |
| Nível de proteção Up (DC+) - (DC-) | ≤ 0,9 kV |
| Nível de proteção Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 0,5 kV |
| Tempo de resposta tA | ≤ 25 ns |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 20 A DC (gG/B com ISCCR > 200 A) |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 20 A DC (gG/B com ISCCR > 200 A) |
| 315 A AC (gG) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 6000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Impactos (Operação) | 30g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificações UL | |
| Resistência a curto-circuito (SCCR) | 50 kA |
| Proteção de tensão nominal VPR (DC+) - (DC-) | 800 V |
| Proteção de tensão nominal VPR (DC+) - G | 400 V |
| Proteção de tensão nominal VPR (DC-) - G | 400 V |
| Corrente nominal de descarga In | 20 kA |
| Circuitos de proteção | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - G | |
| (DC-) - G | |
| Tensão nominal | 60 V DC |
| Sistema de distribuição de energia | DC |
| Tipo SPD | 1 |
| Indicação UL/sinalização remota | |
| Tensão operacional | 125 V AC |
| Corrente de operação AC | 1 A AC |
| Dados de conexão UL | |
| Torque de aperto | 30 lbf-in. |
| Bitola do condutor AWG | 10 ... 2 |
| Normas/disposições | IEC 61643-11 |
| Observação | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normas/disposições | EN 61643-11 |
| Observação | 2012 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2907865 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | CL13 |
| Chave de produto | CL1353 |
| GTIN | 4055626244587 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 209,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 206,6 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171302 |
| ECLASS-15.0 | 27171302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
EML (20XE)R - Etiqueta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiqueta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador de terminais 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador de terminais 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Borne de captação 1452282
-
ZBN 18 CUS - Tiras de identificação Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
VAL-SEC-T2-48DC-P - Plugue para proteção contra surtos tipo 2 2907877
Suas vantagens
Família de proteção contra sobretensão de utilização universal com coordenação energética ideal desde o dispositivo de proteção contra raios até a proteção de equipamentos
Manutenção fácil graças a módulos de proteção plugáveis universais
Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota
Mais espaço no quadro de comando graças a uma largura estreita de apenas 12 mm por polo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP