VAL-SEC-T2-2+0-220DC-FM - Protetor contra sobretensão tipo 2
2907875

Protetor contra surtos de tensão plugável, conforme tipo 2/classe II, para fontes de corrente DC com características operacionais lineares, com contato de sinalização remota.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Família de proteção contra sobretensão de utilização universal com coordenação energética ideal desde o dispositivo de proteção contra raios até a proteção de equipamentos
Manutenção fácil graças a módulos de proteção plugáveis universais
Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota
Mais espaço no quadro de comando graças a uma largura estreita de apenas 12 mm por polo
Formato muito estreito, apenas 12 mm por cada polo
Condutor de descarga de varistor com pouca corrente de fuga