BLT-T2-320-UT
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
2906100
Protetor contra surtos de tensão do tipo 2 para a montagem universal em luminárias e caixas de conexão de cabos. Específico para a classe de proteção de isolamento II com mensagem óptica de defeito. Instalação em cabeamento de derivação ou de passagem. Versão: 230 V AC
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Proteção ideal complementar da instalação em edifícios para uma vida útil operacional mais elevada e disponibilidade dos equipamentos finais
Proteção ideal da fonte de alimentação para uma vida útil operacional mais elevada e disponibilidade da iluminação LED
Muito bem informado graças função de desligamento do circuito da corrente de carga em caso de erro
Controle fácil do estado sem tensão no dispositivo graças a uma indicação de estado óptica e mecânica
Instalação flexível graças a fixação através de furos oblongos integrados
Especialmente para a classe de isolamento II através de isolamento duplo ou reforçado
Instalação flexível
Fixação através de furos oblongos integrados
Modelo compacto
Indicação óptica de estado
Ligação de conexão, derivação ou passagem
Isolamento duplo ou reforçado
Utilização universal para iluminação de ruas, túneis ou objetos
L' sinaliza a falha do dispositivo de proteção contra surtos de tensão ativando a alimentação de tensão na luz