FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM
-
Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special
2905466
Combinação de dispositivo de proteção contra raios e protetor contra surtos de tensão plugável seg. tipo 1+2/classe I+II para redes de fornecimento de energia monofásicas com N e PE separados (L1, PE, N).
Detalhes do produto
| Família de produtos | SEC Family |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | I + II |
| T1 + T2 | |
| Tipos EN | T1 + T2 |
| Sistema de alimentação de corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
| Número de pólos | 2 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicação/sinalização remota | |
| Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
| Função de comutação | Contato reversível |
| Tensão operacional | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente de operação | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M5 |
| Torque de aperto | 4,5 Nm |
| Comprimento de decapagem | 18 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 13 ... 2 |
| Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contato de transmissão remota de defeito | |
| Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
| Rosca | M2 |
| Torque de aperto | 0,25 Nm |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 71,2 mm |
| Altura | 95,2 mm |
| Profundidade | 74,5 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
| Passo horizontal | 4 TE |
| Cor (Plugue) | cinza claro (RAL 7035) |
| Cor (Elemento de base) | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Valor CTI do material | 600 |
| Material isolante | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Grupo de materiais | I |
| Material caixa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Circuitos de proteção | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Inversão de chave | 1L-N & N-PE |
| Tensão nominal UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensão contínua máxima UC | 350 V AC |
| Corrente de carga nominal IL | 125 A (<55 °C) |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 0,01 mA |
| Corrente de surto nominaln (8/20) μs (L-N) | 25 kA |
| Corrente de surto nominal ln (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| Corrente de surto nominal In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-N), carga | 12,5 As |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-N), energia específica | 160 kJ/Ω |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-N), valor de pico de corrente Iimp | 25 kA |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-PE), carga | 12,5 As |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-PE), energia específica | 160 kJ/Ω |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-PE), valor de pico de corrente Iimp | 25 kA |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs (N-PE), carga | 50 As |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs (N-PE), energia específica | 2500 kJ/Ω |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs (N-PE), valor de pico de corrente Iimp | 100 kA |
| Capacidade de extinção de correntes subsequentes Ifi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
| Resistência a curto-circuito ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Nível de proteção Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Nível de proteção Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
| Nível de proteção Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensão residual Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (com In) |
| ≤ 1,2 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (com 3 kA) | |
| Tensão residual Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (com In) |
| ≤ 2 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 1,8 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 1,6 kV (com 3 kA) | |
| Tensão residual Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (com In) |
| ≤ 1 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 0,8 kV (com 3 kA) | |
| Reação TOV com UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Reação TOV com UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo de resposta tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo de resposta tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo de resposta tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 125 A (gG) |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 315 A (gG) |
| Dados técnicos adicionais | |
| Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 100 kA |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (só com utilização de todos os terminais) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Impactos (Operação) | 30g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibração (funcionamento) | 5g (5 - 500 Hz/2,5 h/X, Y, Z) |
| Especificações UL | |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-N) | 264 V AC |
| Tensão contínua máxima MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Tensão contínua máxima MCOV (N-G) | 350 V AC |
| Resistência a curto-circuito (SCCR) | 50 kA |
| Proteção de tensão nominal VPR (L-N) | 1200 V |
| Proteção de tensão nominal VPR (L-G) | 1500 V |
| Proteção de tensão nominal VPR (N-G) | 1200 V |
| Corrente nominal de descarga In | 20 kA |
| Circuitos de proteção | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| Tensão nominal | 240 V AC |
| Corrente de carga nominal IL | 50 A |
| Sistema de distribuição de energia | Single phase |
| Frequência nominal | 50/60 Hz |
| Tipo SPD | 2CA |
| Indicação UL/sinalização remota | |
| Tensão operacional | 125 V AC |
| Corrente de operação AC | 1 A AC |
| Dados de conexão UL | |
| Torque de aperto | 40 lbf-in. |
| Bitola do condutor AWG | 3 ... 2 |
| Normas/disposições | IEC 61643-11 |
| Observação | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normas/disposições | EN 61643-11 |
| Observação | 2012 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 2905466 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | CL12 |
| Chave de produto | CL1241 |
| GTIN | 4046356950169 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 654,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 631,5 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8090eb22-576d-4dd7-bd5b-ae38816cb202 |
Produtos compatíveis
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
EML (20XE)R - Etiqueta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiqueta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador de terminais 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador de terminais 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0803595
-
ZBN 18 CUS - Tiras de identificação Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Plugue para proteção contra surtos tipo 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Plugue para proteção contra surtos tipo 2 2905346
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Plugue para proteção contra surtos tipo 1 2905473
Suas vantagens
Família de proteção contra sobretensão de utilização universal com coordenação energética ideal desde o dispositivo de proteção contra raios até a proteção de equipamentos
Manutenção fácil graças a módulos de proteção plugáveis universais
Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota
O melhor efeito protetor em caso de descargas atmosféricas com grande energia graças a tecnologia de centelhador com baixo decurso da tensão residual
Máxima proteção de dispositivos sensíveis contra sobretensões dinâmicas graças a coordenação direta com protetor do tipo varistor encaixado em paralelo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP