Dispositivos de proteção contra surtos para a tecnologia da informação

Proteção contra sobretensão para a tecnologia da informação e telecomunicação

As interfaces da tecnologia da informação são especialmente sensíveis a sobretensões. Não é desejável uma interferência nas altas velocidades de transmissão através do circuito de proteção. Os componentes potentes e de reação rápida garantem uma boa proteção com a mínima atenuação. As sobretensões são limitadas com segurança. A largura de banda permanece praticamente sem interferências.

Go to Product Detail Page for item 2800995
PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT - Dispositivo de proteção contra surtos
PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT - Dispositivo de proteção contra surtos
2800995

Proteção contra surtos, composta por plugue de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada em vários níveis no módulo para três condutores de sinal com potencial de referência comum. Para aplicações de alta frequência e interfaces de telecomunicação sem tensão de alimentação (de até 90 MBit/s). Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2801288
PT-IQ-3-HF-12DC-PT - Dispositivo de proteção contra surtos
PT-IQ-3-HF-12DC-PT - Dispositivo de proteção contra surtos
2801288

Proteção contra surtos, composta por plugue de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada em vários níveis no módulo para três condutores de sinal com potencial de referência comum. Para aplicações de alta frequência e interfaces de telecomunicação sem tensão de alimentação (de até 90 MBit/s). Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906826
TTC-6P-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I - Dispositivo de proteção contra surtos
TTC-6P-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I - Dispositivo de proteção contra surtos
2906826

Proteção contra surto composta por plugue de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada e seccionamento tipo faca para um circuito de sinal Ex-i de 3 condutores com potencial de referência comum. Para aplicações de alta frequência. Aterramento indireto através de centelhador a gás, compatível com HART. Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2800801
PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT - Dispositivo de proteção contra surtos
PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT - Dispositivo de proteção contra surtos
2800801

Proteção contra surto, composta por plugue de proteção e elemento de base, com indicação de estado de vários níveis integrada no módulo para cinco condutores de sinal. Para aplicações de alta frequência e interfaces de telecomunicação sem tensão de alimentação (de até 90 MBit/s). Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.

Suas vantagens

  • Cumprimento de todas as normas, tanto para a proteção contra sobretensão, como também para redes de alta velocidade
  • Proteção para todas as aplicações e sinais comuns graças a um portfólio de produtos completo
  • Utilização versátil graças a formatos e tecnologias de conexão adaptados à aplicação
  • Verificação fácil através de dispositivo de proteção plugável

Novos produtos

Proteção contra surto em trilho de fixação e em parede para aplicações de telecomunicações instaladas em trilho de fixação

Proteção de aplicações de telecomunicação

Para transmissões de alta velocidade com VDSL e G.fast

O novo dispositivo de proteção DT-TELE-WM-RJ45-PT-I protege as aplicações TK de alta velocidade contra danos causados por sobretensão. Basta montar a proteção contra surto em um trilho de fixação, no painel do quadro de comando ou na parede.

Características principais

  • Montagem em parede e em trilho de fixação com bornes e conexão de conector do sistema
  • Utilizável até 250 Mbps (VDSL) e 1,5 GBit/s (G.fast)
  • Indicação de estado integrada

Suas vantagens

  • Fácil instalação em quadros e na parede por meio de montagem com parafusos e encaixe em um trilho de fixação
  • Sem restrição de transmissão de dados, mesmo em altas velocidades
  • Monitoramento funcional preciso por meio da indicação de estado no dispositivo

Dispositivo de proteção contra surtos para a tecnologia da informação

Dispositivos de proteção contra surtos para a tecnologia da informação

Configurador para proteção contra sobretensão para tecnologia da informação

Configure aqui a proteção contra sobretensão certa para suas redes de dados.

Visão geral das famílias de produtos

Produtos da família de produtos DATATRAB DT para diferentes aplicações
Proteção contra surto de uma peça para aplicações de telecomunicações com diferentes tecnologias de conexão
PLUGTRAB PT-IQ com tecnologia de conexão push-in e sinalização de 3 níveis
Produtos da família de produtos DATATRAB DT para diferentes aplicações

A família de produtos DATATRAB DT da Phoenix Contact oferece proteção para muitas aplicações:

  • Redes de alta velocidade até 10 GBit de Ethernet
  • Redes com interface RS-485
  • Interfaces analógicas e digitais para as telecomunicações, incluindo DSL

Todos os dispositivos de proteção contra surtos são fornecidos sistematicamente com a tecnologia de conexão adequada.

A variante DT-LAN-CAT6+ domina diversos protocolos de dados com velocidades de transmissão especialmente altas: como Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring e DS1.

O DATATRAB pode ser usado opcionalmente como adaptador ou como módulo de trilho de fixação.

Proteção contra surto de uma peça para aplicações de telecomunicações com diferentes tecnologias de conexão

Com uma largura de apenas 6 mm, o TERMITRAB complete oferece com o TTC‑6‑1x2‑TELE… uma proteção estreita e confiável para interfaces de telecomunicações. O circuito de proteção está otimizado para aplicações VDSL. Mesmo com taxas altas de transmissão de dados até 250 MBit/s, a proteção contra surto compacta protege de forma segura contra transientes, sem influenciar o sinal útil.

Os dispositivos de proteção para interfaces de telecomunicações estão disponíveis com tecnologia de conexão push-in e a parafuso.

PLUGTRAB PT-IQ com tecnologia de conexão push-in e sinalização de 3 níveis

A proteção contra surto inteligente PLUGTRAB PT-IQ protege agora também suas linhas de dados de forma segura contra sobretensões. O circuito de proteção está especialmente adaptado a aplicações de alta frequência. Aqui, todos os componentes limitadores de tensão do circuito de proteção são monitorados permanentemente.

Sua vantagem: danos prévios devido a sobretensões frequentes são logo detectados e comunicados. Graças à indicação de estado de vários níveis, você identifica em qualquer momento o estado dos dispositivos de proteção:

  • Vermelho = substituição necessária
  • Amarelo = substituição recomendada
  • Verde = derivação OK

Através do controlador pode realizar uma mensagem remota conjunta através de todos os dispositivos de proteção conectados. Você pode escolher entre a tecnologia de conexão a parafuso tradicional ou a tecnologia de conexão push-in confortável.

Proteção contra sobretensão para a tecnologia da informação

DATATRAB em uso

Áreas de aplicação típicas

Os dispositivos de proteção para a tecnologia da informação se dividem em duas áreas:

  • Interfaces de dados
  • Aplicações de telecomunicação

A tecnologia de dados trabalha com tensões muito baixas e altas velocidades de transmissão. Pelo contrário, os sistemas de telecomunicação utilizam, devido à infraestrutura de cabos, velocidades de transmissão mais baixas em combinação com tensões mais altas.