Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão para sistemas de tensão contínua fotovoltaicos de 2 polos isolados e aterrados de 600 V DC, para montagem em trilho de fixação, elemento de base de 3 polos com contato de sinalização remota, três elementos de proteção plugáveis com monitoramento da temperatura, mensagem de estado em cada plugue.
Dispositivos de proteção contra surtos para instalações fotovoltaicas
A proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas ajuda a reduzir o período de amortização e ao mesmo tempo aumenta a disponibilidade de sua instalação fotovoltaica. Os dispositivos de proteção para instalações fotovoltaicas são diferentes da proteção contra sobretensão para correntes contínuas lineares. Com nosso portfólio específico de aplicação de dispositivos de proteção contra surtos para instalações fotovoltaicas, oferecemos a você os componentes certos, desde a fonte de alimentação até a proteção de linhas de sinal e dados.
Dispositivo de proteção contra raios integrado na placa principal conforme o tipo 2/classe II para proteção MPPT de circuitos de corrente individuais ou múltiplos
Suas vantagens
- Capacidade de potência concebida de forma ideal para instalações fotovoltaicas até 1500 V DC
- Segurança comprovada de modo independente por meio da certificação KEMA
- Alta segurança operacional graças a uma resistência a curto-circuito até 2000 A
- Utilizável até 6000 m conforme EN 50539-11
Novos produtos
Simples e seguros de instalar e operar Família de produtos Safe Protection Plus
Safe Protection Plus é o nome da nova família de produtos para proteção contra surto. Com os novos dispositivos de proteção contra surtos baseados em varistor VALVETRAB SPP, oferecemos proteção robusta contra surtos com recursos inovadores de instalação e segurança.
Isso despertou sua curiosidade? Dê uma olhada na animação dos novos produtos e saiba mais sobre o VALVETRAB SPP em nossa landing page.
Dispositivo de proteção contra raios plugável VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Dispositivo de proteção contra raios plugável tipo 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
O dispositivo de proteção contra raios plugável tipo 1 da família de produtos Safe Protection Plus oferece proteção confiável da instalação para sistemas de corrente contínua isolados de dois polos com 1000 V DC. Graças ao seu design otimizado e à estrutura plugável, ele oferece vantagens durante a instalação e a manutenção. O dispositivo de proteção contra raios tipo 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV está disponível com e sem sinalização remota.
Dispositivo de proteção contra surtos plugável tipo 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Proteção contra surto plugável tipo 2
Os dispositivos de proteção contra surtos plugáveis tipo 2 da família de produtos VAL-SPP oferecem proteção confiável da instalação para aplicações com tensão em inércia de 600 V DC, 1000 V DC ou 1500 V DC, com o circuito 2+V para sistemas de corrente contínua isolados e bipolares. Com os novos dispositivos de proteção, você pode se beneficiar do dispositivo de desconexão otimizado e das vantagens durante a instalação e a manutenção. Os dispositivos de proteção contra surtos VAL-SPP-T2-...-PV... tipo 2 estão disponíveis com e sem sinalização remota.
Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas
As instalações fotovoltaicas exigem circuitos de proteção especiais. Dependendo da estrutura do sistema e das condições de aterramento, temos dispositivos de proteção adequados para dominar de forma segura esse tipo de tensões elevadas contínuas.
As soluções em conjuntos pré-montados facilitam a instalação de uma proteção contra sobretensão em sua instalação fotovoltaica.
Os sistemas de rastreamento e monitoramento também devem ser protegidos contra falhas e perda de dados. Proteja os cabos de dados e dos controladores com dispositivos de proteção adequados.
Dispositivo de proteção contra raios de uma peça T1/T2 para instalações fotovoltaicas
Dispositivo de proteção contra raios de uma peça T1/T2 para instalações fotovoltaicas com tensões de string de 600/1000/1500 V DC
Os dispositivos de proteção contra raios de uma peça T1/T2 para sistemas de tensão contínua isolados e de dois polos com 600/1000/1500 V DC contam com uma resistência a curto-circuito até 2000 A. Os produtos têm uma certificação KEMA e estão disponíveis opcionalmente com ou sem contato de sinalização remota sem potencial. Graças aos funis de introdução prolongados nas conexões principais e aos canais elevados dos parafusos, é alcançada uma resistência mais elevada à corrente de fuga e a instalação se torna mais segura. A indicação de estado óptica no dispositivo informa sobre o estado do dispositivo de proteção.
Proteção contra sobretensão de uma peça tipo 2 para instalações fotovoltaicas
Proteção contra sobretensão de uma peça tipo 2 para instalações fotovoltaicas com tensões de string até 1500 V DC
A proteção contra sobretensão tipo 2 para sistemas de tensão contínua isolados e de dois polos de 1500 V DC é à prova de curto-circuito até 2000 A. Os funis de introdução prolongados e os canais elevados dos parafusos garantem uma melhor resistência à corrente de fuga e, desse modo, tornam a instalação mais segura. Graças à sinalização remota opcional, os dispositivos de proteção podem ser integrados em sistemas de monitoramento. Em inspeções visuais no local, a indicação de estado óptica no dispositivo informa sobre o estado da proteção contra sobretensão.
Dispositivo de proteção plugável contra raios T1/T2 para instalações fotovoltaicas
Dispositivo de proteção plugável contra raios T1/T2 para instalações fotovoltaicas
Os dispositivos de proteção plugáveis contra raios T1/T2 para sistemas de tensão contínua isolados e de dois polos de 600 e 1000 V DC dispõem de uma resistência a curto-circuito até 1000 A. Os produtos foram testados pela KEMA e são um componente aprovado pela UL (Underwriters Laboratories). Isso significa que os dispositivos de proteção também podem ser utilizados, sem testes adicionais, no mercado norte-americano. Graças ao intertravamento no elemento de base, os plugues de proteção permanecem conectados de forma segura no elemento da base, mesmo com as altas forças no processo de proteção. A janela de visualização em cada plugue fornece informações sobre o estado funcional.