CLIPFIX 35 BP 500
-
Poste
1632458
Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, largura: 9,5 mm, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Poste |
| Largura | 9,5 mm |
| Altura | 55,6 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 35,5 mm |
| Comprimento | 55,6 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 1632458 |
| Unidades por embalagem | 500 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 500 Unidade |
| Chave comercial | BE7111 |
| Chave de produto | BE7111 |
| GTIN | 4067923151697 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5,718 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5,1 g |
| País de origem | BR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,036 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007235
-
KLM - Identificadores de régua de terminais 1004306
-
KLM 3 - Identificadores de régua de terminais 0811969
-
KLM 3-L - Identificadores de régua de terminais 0814788
-
KLM-A - Identificadores de régua de terminais 1004348
-
KLM 4 - Identificadores de régua de terminais 0811970
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tiras de identificação Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808710
-
ZBF 6 CUS - Tira Zack plana 0825027
-
UC-TMF 6 - Marcador de terminais 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marcador de terminais 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marcador de terminais 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marcador de terminais 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810876
-
KLM 1 - Identificadores de régua de terminais 1004319
Suas vantagens
Largura de construção de apenas 9,5 mm
Ampla área de identificação
A Phoenix Contact construiu o suporte terminal CLIPFIX de tal maneira que ele permanece confiável nos mais diversos sistemas de trilho de fixação
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP