PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology é o ecossistema para a automação industrial composto por hardware aberto, software de engenharia modular, comunidade global e mercado de software digital.

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - Controlador
AXC F 3152 - Controlador
1069208

Controlador (SPS), PLCnext Control; Programação: Linguagem elevada e IEC 61131-3; Sistema operacional: Yocto/Linux® (tempo real); Ferramenta de programação: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processador: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz; Conexão IoT: PROFICLOUD e todas as nuvens por meio de conectores de nuvem; Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2 (Condições de certificação; consulte a documentação do usuário); O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1136419
RFC 4072R - Controlador
RFC 4072R - Controlador
1136419

Controlador (SPS), PLCnext Control; Programação: Linguagem elevada e IEC 61131-3; Sistema operacional: Yocto/Linux® (tempo real); Ferramenta de programação: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processador: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; PROFINET S2 - Redundância de sistema, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1091657
AXC F XT PB - Módulo de expansão PLC
AXC F XT PB - Módulo de expansão PLC
1091657

PLCnext Control Extension, Módulo de expansão PLC, Alinhamento à esquerda, Mestre PROFIBUS; interface: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; Número de dados de processo: 488 Byte; Taxa de transmissão: 12 Mbit/s; grau de proteção: IP20; Escopo do fornecimento: inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F; Controlador compatível: AXC F 2152, AXC F 3152; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403018
AXC F XT IB - Módulo de expansão PLC
AXC F XT IB - Módulo de expansão PLC
2403018

PLCnext Control Extension, Módulo de expansão PLC, Alinhamento à esquerda, Mestre INTERBUS; interface: Bus remoto INTERBUS: 1; Número de dados de processo: 4096 Bit; Taxa de transmissão: 500 kbit/s;, Taxa de transmissão: 2 Mbit/s; grau de proteção: IP20; Escopo do fornecimento: inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F; Controlador compatível: AXC F 2152, AXC F 3152; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403115
AXC F XT ETH 1TX - Módulo de expansão PLC
AXC F XT ETH 1TX - Módulo de expansão PLC
2403115

PLCnext Control Extension, Módulo de expansão PLC, Alinhamento à esquerda, Interface Ethernet; interface: Ethernet: 1; Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbit/s; grau de proteção: IP20; Escopo do fornecimento: inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F; Controlador compatível: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1839159
BPC 9202S - Controle de segurança
BPC 9202S - Controle de segurança
1839159

Controle de segurança (SPS), PLCnext Control; Programação: Linguagem elevada e IEC 61131-3; Sistema operacional: Yocto/Linux® (tempo real); Ferramenta de programação: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processador: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Padrão); O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Logotipo PLCnext Technology

PLCnext Technology une os mundos de TI e TO Torne sua aplicação apta para IIoT e Indústria 4.0

A digitalização e a globalização estão estabelecendo novos requisitos para a automação industrial. Aqui, a concepção sob medida do sistema de automação aberto é tão importante quanto uma expansão flexível e modular. Além da programação padrão de sistemas PLC conforme IEC 61131-3, com o PLCnext Control também é possível fazer a programação paralela e a combinação de linguagens de programação, como C/C++, C# ou MATLAB® Simulink®, em tempo real. Acelere seu desenvolvimento de aplicações com a versão de base gratuita de PLCnext Engineer. Ou utilize seu ambiente de programação familiar. Você decide.

Por meio da simples integração na nuvem, da possibilidade de utilizar software de código aberto e do constante crescimento do know-how da PLCnext Community, você se beneficia de novas formas de colaboração. Os aplicativos de soluções, blocos de software, sistemas de tempo de execução e expansões de funções daí resultantes estão disponíveis na PLCnext Store e economizam uma enorme quantidade de tempo e custos na criação de aplicações. Assim, PLCnext Technology é o ecossistema ideal para seu desafio da automação moderna.

PLCnext Control

Capacidade de tempo real e possibilidade de combinação de IEC 61131-3 e linguagens de alto nível PLCnext Control

PLCnext Control é a plataforma de controle da PLCnext Technology. Ela permite a automação sem as restrições dos sistemas proprietários. Os controladores baseados em Linux suportam tempo real para IEC 61131-3 e linguagens de alto nível, como C/C++ e Matlab® Simulink®. O gerenciamento de tarefas patenteado combina o código IEC, linguagens de alto nível e ferramentas baseadas em modelos em uma única tarefa.

Integre serviços em nuvem e outros serviços por meio de interfaces abertas. Utilize os dados de suas instalações para otimizar processos, aumentar a qualidade e reduzir custos sem interferir em sistemas em operação. PLCnext Control é certificado pela TÜV conforme IEC 62443-4-2 ML 3 Full Process Profile e IEC 62443-4-2. Os AXC F 2152 e AXC F 3152 também estão em conformidade com IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3.

O portfólio abrange soluções de controle escaláveis, que vão desde controladores IP20 modulares, passando por controladores de alta performance, até dispositivos Edge baseados em PC e o Virtual PLCnext Control. I/Os, interfaces e funções podem ser expandidas de forma flexível. Está disponível hardware otimizado para aplicações de IA e de Edge. O kernel aberto do Linux permite a integração de tecnologias como OPC UA, TSN e 5G e garante a preparação para o futuro.

E-Paper
E-Paper PLCnext Technology

Descubra o E-Paper interativo sobre a PLCnext Technology, com casos de aplicação, hardware em 3D e informações sobre as quatro partes do ecossistema.

Links, vídeos e conteúdos adicionais da loja online oferecem uma visão mais aprofundada do mundo da PLCnext Technology.

Para o E-Paper
E-Paper PLCnext Technology
Tela com parte do software do PLCnext Engineer

Software de projeto para a automação industrial PLCnext Engineer

O PLCnext Engineer combina a programação clássica de PLCs, o desenvolvimento moderno de software e funções de assistência baseadas em IA em um ambiente de desenvolvimento aberto para a automação industrial. Assim, você desenvolve, testa e otimiza soluções de automação com mais eficiência, desde a ideia inicial do projeto até a colocação em funcionamento. O PLCnext Engineer agrupa em um único software todas as funções essenciais para o desenvolvimento de aplicações no PLCnext Control:

• Programação conforme IEC 61131-3
• Visualização
• Configuração
• Diagnóstico

Graças à arquitetura aberta da PLCnext Technology, é possível combinar de forma flexível a programação clássica de PLCs, linguagens de alto nível, desenvolvimento de software moderno e funções baseadas em IA. Dessa forma, especialistas em automação e IT trabalham em paralelo em uma aplicação, utilizando suas ferramentas e linguagens de programação preferidas. Com isso, as restrições dos ambientes de desenvolvimento proprietários são eliminadas. Isso simplifica os processos de desenvolvimento, melhora a colaboração entre diferentes disciplinas e reduz o tempo de lançamento no mercado de novas aplicações.

Suporte de IA para uma engenharia mais eficiente

A IA generativa integrada ajuda programadores a resolver tarefas mais rapidamente, utilizar o conhecimento de forma mais eficiente e acelerar os processos de desenvolvimento. Ela fornece informações contextualizadas, auxilia na criação e otimização de aplicações e facilita o trabalho com código-fonte, configurações e documentação existentes. Isso permite implementar novas aplicações mais rapidamente e expandir e otimizar com eficiência as soluções de automação existentes.

Especialmente em aplicações complexas, a IA ajuda a disponibilizar mais rapidamente o conhecimento existente sobre projetos e aplicações, a reduzir os tempos de treinamento e a aliviar a carga de trabalho das equipes de engenharia no dia a dia. Assim, o usuário mantém sempre o controle: as sugestões são apresentadas de forma transparente e as alterações só são aplicadas após a confirmação. Dessa forma, as equipes de engenharia ganham mais tempo para inovações, reduzem os ciclos de desenvolvimento e aceleram a implementação de novas soluções de automação.

Possibilidades ilimitadas de programação

Tela com o software Matlab Simulink
Tela com o software CODESYS
Tela com o software Eclipse®
Tela com o software Podman
Tela com o software Matlab Simulink

O Matlab Simulink® é um ambiente de software da The MathWorks Inc. usado para modelagem gráfica, simulação, desenvolvimento e implementação de sistemas dinâmicos e algoritmos de controle. Em conjunto com a PLCnext Technology, o Simulink permite que os engenheiros criem uma lógica de automação sofisticada sem a necessidade de realizar a programação convencional do PLC. Com o PLCnext Target for Simulink, os modelos podem ser traduzidos diretamente em blocos de função conforme a IEC-61131-3 ou em programas PLCnext Engineer e executados no PLCnext Control. Essa integração perfeita preenche a lacuna entre o desenvolvimento baseado em modelos e a automação industrial. Isso otimiza o desenvolvimento, reduz os erros e diminui o tempo de chegada ao mercado.

Tela com o software CODESYS

O CODESYS é um ambiente de desenvolvimento poderoso e amplamente utilizado, com o qual os projetos de controle podem ser realizados de forma flexível e intuitiva na IEC 61131-3. Graças à sua arquitetura aberta, bibliotecas extensas e ferramentas de visualização integradas, o CODESYS também é uma boa adição ao mundo da PLCnext Technology. Combine seu ambiente de desenvolvimento CODESYS familiar com as vantagens e a abertura da PLCnext Technology. Aprimore seu aplicativo CODESYS com a flexibilidade e o desempenho de C++ em tempo real. Conecte qualquer aplicativo ao mundo em tempo real do CODESYS graças à integração perfeita dos Global Data Spaces (GDS) do seu PLCnext Control com o CODESYS.

Tela com o software Eclipse®

O PLCnext Technology Toolchain é a solução ideal para quem deseja repensar a automação industrial. Ele dá aos desenvolvedores a liberdade de usar linguagens modernas de alto nível, como C++ e C#, tanto para aplicativos de tempo real quanto de tempo não real. Com ferramentas poderosas, como a PLCnext CLI, um add-in para Eclipse® e uma extensão Visual Studio®, o Toolchain se integra perfeitamente aos ambientes de desenvolvimento estabelecidos e garante um fluxo de trabalho tranquilo. Seja no Windows ou no Linux, a PLCnext Technology Toolchain oferece o máximo de flexibilidade e abertura para soluções de automação individuais. Isso transforma a programação clássica do PLC em uma experiência de engenharia orientada para o futuro – aberta, em rede e sem limites.

Tela com o software Podman

Com o Podman, a Phoenix Contact utiliza uma solução baseada em contêineres para automação industrial. Como um mecanismo de contêiner leve e compatível com o Docker, o Podman permite a fácil implementação e o gerenciamento de aplicativos diretamente no controlador. Não é necessário um overhead adicional ou um daemon root. Desde a versão 2023.0 do firmware, o Podman faz parte do sistema operacional PLCnext Technology. Os programadores iniciam, gerenciam e automatizam aplicações em contêineres com apenas alguns comandos. Entre eles estão, p. ex., o Node-RED, a comunicação OPC-UA e microsserviços personalizados. Essa integração transforma o PLCnext Control em uma plataforma para soluções modulares de automação. Ela é compatível com ferramentas de código aberto e oferece suporte a contêineres rootless. Com o Podman, você aposta na flexibilidade, na escalabilidade e em uma arquitetura voltada para o futuro.

Phoenix Contact na SPS

Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, estande 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

Best in class
PAC Innovation Radar 2026

PLCnext Technology foi distinguida pela quinta vez consecutiva como “Best in Class” no PAC Innovation Radar 2026.

Baixe o estudo e descubra quais tendências, tecnologias e requisitos determinam o futuro do Industrial Edge Management.

Baixar estudo
Distinção PAC Innovation Radar 2026
Ilustração da PLCnext Store com apresentação do modelo de negócios

Economia de tempo e custos no desenvolvimento de aplicações PLCnext Store

Funções complexas de software estão ganhando cada vez mais importância em projetos de automação e exigem conhecimentos especializados. Para isso, a PLCnext Store oferece um mercado de software digital.

Na PLCnext Store encontra aplicativos de software permitindo a expansão fácil das funções do PLCnext Control. A oferta vai desde bibliotecas de software até apps já desenvolvidas que podem ser utilizados sem conhecimento de programação. Provedores externos também podem disponibilizar seus próprios aplicativos. Assim, você obtém soluções adequadas para diferentes casos de aplicação.

A oferta cresce continuamente, ampliando assim as possibilidades de utilização. A PLCnext Store também oferece soluções para requisitos específicos.

Duas pessoas conversando em uma situação de escritório

Aproveite o "crowd knowledge" PLCnext Community

A digitalização e a globalização exigem novas formas de colaboração. Ciclos reduzidos de desenvolvimento e a forte concorrência apresentam novos desafios às empresas. Com a PLCnext Technology, vários programadores de diferentes disciplinas trabalham juntos em projetos. Isso agiliza o desenvolvimento de aplicações, especialmente no caso de aplicações complexas.

Utilize o software de código aberto, p. ex., da GitHub. Graças à comunidade, o código fica menos propenso a erros e as correções de erro ficam disponíveis mais rapidamente. Assim, você aumenta sua força de inovação e economiza recursos. Fique em contato por meio de nossa página web da PLCnext Community e das redes sociais. Você recebe informações sobre atualizações de firmware e novidades de produtos. Troque ideias com outros usuários e utilize o fórum. Compartilhe suas experiências.

Torne-se parte da PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Parceria Phoenix Contact, Yaskawa e Festo

A tecnologia aberta encontra parceiros fortes – PLCnext Technology como uma plataforma de inovação

Na automação interligada, as parcerias são um fator importante para a inovação e o progresso. PLCnext Technology estabelece a base para a colaboração além dos limites da empresa. A abertura, a confiança e os valores compartilhados promovem a troca de conhecimento, reduzem os ciclos de desenvolvimento e facilitam a integração de novas tecnologias.

Programadores, distribuidores, universidades e parceiros de lojas contribuem, com suas soluções, para a força de inovação do ecossistema. A arquitetura aberta da PLCnext Technology permite a integração de diversas tecnologias e oferece suporte a soluções personalizadas para requisitos específicos de setores.

O elemento central do ecossistema é o PLCnext Technology Core, um sistema operacional licenciável para soluções de controle flexíveis e seguras em sistemas integrados. Empresas como a Festo e a Yaskawa expandem o ecossistema com suas próprias soluções. Juntos, os parceiros e a comunidade impulsionam a automação industrial.

Precisamos fazer uma melhor utilização dos potenciais existentes, para desenvolvimentos mais rápidos e mais força inovadora.
A PLCnext Store foi concebida para aproveitar a inteligência coletiva de toda a indústria.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO e presidente Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Suas vantagens com PLCnext Technology

Ícones de colaboração em rede
Placa de circuito impresso de troca de dados
Homem em frente ao céu noturno com estrelas
Céu noturno com estrelas
Programador em um laptop
Ícones de colaboração em rede

Com a PLCnext Technology, vários desenvolvedores de gerações variadas podem trabalhar independentemente uns dos outros no mesmo programa de controle usando diversas linguagens de programação. Assim, você beneficia das vantagens do mundo PLC clássico e da abertura e flexibilidade da PLCnext Technology para um desenvolvimento rápido de aplicativos complexos.

Placa de circuito impresso de troca de dados

Sequências de programas de diversas linguagens podem ser livremente combinadas em tarefas. O gerenciamento de tarefas aguardando patente da PLCnext Technology permite rotinas de programas de diversas origens, como executar um código de PLC IEC -61131 clássico – seus programas de linguagem de alto nível se tornam automaticamente determinísticos. A plataforma assegura um intercâmbio de dados consistente e a execução síncrona do código de programa.

Homem em frente ao céu noturno com estrelas

A PLCnext Technology permite quaisquer combinações de partes de programas independentes e criadas de formas variadas, bem como aplicativos completos conforme os seus desejos. A aplicação de software de código aberto e apps aumenta a eficiência de seus processos de desenvolvimento. Não existem limites para expansões futuras.

Céu noturno com estrelas

A PLCnext Technology torna possível a integração de interfaces e protocolos atuais e futuros para a comunicação aberta em sistemas de automação com alto nível de interligação em rede. Novos modelos de negócio baseados na Internet das Coisas podem ser implementados através da integração direta em serviços e bancos de dados baseados na nuvem.

Programador em um laptop

A abertura da PLCnext Technology permite a utilização de sua linguagem de programação favorita, seja ela IEC 61131 ou linguagem de alto nível. No ambiente de desenvolvimento de sua confiança, como PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse ou Visual Studio, você desenvolve sua solução individual com todo o conforto.

É muito importante para nós cuidarmos da segurança de TI e nos mantermos sempre atualizados.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben