US-PML-M100 (D100) - Placa de obrigação
1014177

Placa de obrigação, Cartão, azul (RAL 5015), não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, diâmetro: 100 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 100 mm, largura do campo de texto: 100 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

UniSheet - placas obrigatórias para colar, pré-impressão em cores, sem símbolo
Apropriadas para aplicação interior e exterior
As placas obrigatórias correspondem à norma internacional conforme ISO 7010
Etiqueta PVC macia, altamente flexível que se adapta bem a superfícies irregulares