PML-M100 (D100)R
-
Placa de obrigação
1014181
Placa de obrigação, Rolo, azul (RAL 5015), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, diâmetro: 100 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 250, altura do campo de texto: 100 mm, largura do campo de texto: 100 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
As placas de obrigação pré-impressas a cores PML-M ... sem símbolo permitem a criação individual de avisos obrigatórios. Existem vários símbolos disponíveis no software PROJECT complete
A etiqueta é composta por uma película de PVC macia e altamente flexível que se adapta a superfícies irregulares
As placas obrigatórias correspondem à norma internacional conforme ISO 7010
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores PML-M ... individualmente de acordo com suas expectativas