PML-P100 (D100)R - Placa de proibição
1014226

Placa de proibição, Rolo, vermelho (RAL 3001), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Barra diagonal, tipo de montagem: cola, diâmetro: 100 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 250, altura do campo de texto: 100 mm, largura do campo de texto: 100 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

As placas de proibição pré-impressas a cores PML-P ... sem símbolo permitem a criação individual de avisos de proibição
A etiqueta é composta por uma película de PVC macia e altamente flexível que se adapta a superfícies irregulares
As placas de proibição cumprem a norma internacional conforme ISO 7010
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores PLM-P ... individualmente conforme as suas especificações