O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. O terminal de potência de um canal para a carga reversível tem uma proteção eletrônica do motor. Ele permite comutar, proteger e monitorar um motor assíncrono trifásico mediante um sistema de bus. O terminal permite comutar, proteger e monitorar um motor assíncrono trifásico mediante um sistema de bus.
IB IL 400 MLR 1-8A-2MBD
-
Borne Inline
2855428
Bornes de potência inline, starter direto eletromecânico
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Sinalização de diagnóstico | Excesso de corrente Mensagem de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação através de LED ERR no módulo |
| Nível de saída não controlável Mensagem de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação através de LED ERR no módulo |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 81 |
| Código ID (dec) | 191 |
| Código de comprimento (dec) | 129 |
| Canal de dados do processo | 8 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 1 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 1 Byte |
| Canal de parâmetro (PCP) | 0 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 8 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 5 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 5 Byte |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 75 mA |
| Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 160 mA |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tipo de conexão | através da classificação de potencial |
| Denominação | Régua de bornes X11 e X12 |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Tensão de alimentação US / nível 400 V | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Tensão de alimentação US /chave do freio | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Tensão de alimentação UL / nível 400 V | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Tensão de alimentação UL / chave do freio | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Bus local/nível 400-V | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Bus local/chave do freio | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Conector de saída do motor | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 2 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Mensagens de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Excesso de corrente |
| Mensagem | Mensagem de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação através de LED ERR no módulo |
| Mensagens de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Nível de saída não controlável |
| Mensagem | Mensagem de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação através de LED ERR no módulo |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 63 mm |
| Altura | 224 mm |
| Profundidade | 109 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Observação | Instrução para funcionamento Proteção de rede da linha de rede máximo 20 A, observar derating do conector de encaixe POWER-COMBICON |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % ... 85 % (Na faixa de -25 °C ... +55 °C deve-se adotar medidas apropriadas contra umidade do ar elevada (> 85 %).) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 75 % ... 85 % (Uma leve condensação de curta duração pode ocorrer na caixa externa, por exemplo se o módulo de um veículo for colocado em uma área fechada.) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, critério de avaliação 1 |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, critério de avaliação 1 |
| Classe de proteção | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Radiação de interferência | Teste conforme EN 50081-2:1993 emissão de interferência caixa EN 55011:1991 classe A |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2855428 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI171 |
| GTIN | 4017918974541 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 690,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 690,9 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP